AD4050

新規設計に推奨

コンパクト、低消費電力、12ビット、2MSPS/500kSPS Easy Drive SAR ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型フットプリント、高パフォーマンス
    • INL:最大±0.1LSB
    • S/N比:VREF = 3.3Vで73.8dB
    • 変換あたり1.35nJ
    • 1MSPS/500kSPS時に1.35mW/0.68mW(サンプル・モード)
    • 1MSPS/300kSPS時に370μW/112μW(自律モード)
    • 待機電力:4.1μW
  • 汎用シグナル・コンディショニング統合
    • Easy Drive機能により、小型で低消費電力のAFE設計が可能
    • 差動およびシングルエンドのシグナル・チェーンと互換性あり
    • 広いコモンモード入力範囲
  • デジタル・ホストのアクティビティと消費電力を最小化
    • ウィンドウ・コンパレータと割り込み生成による自律サンプリング
    • 連続およびバースト・サンプリング・オプションを備えた平均化フィルタ
    • コンパニオン・デバイスの電源サイクル同期
  • 1.8V~3.3Vロジックに対応した4線式SPI
  • 2.00mm × 2.6mm LFCSPおよび1.67mm × 1.97mm WLCSP
  • 広い動作温度範囲:−40°C~+125°C
AD4050
コンパクト、低消費電力、12ビット、2MSPS/500kSPS Easy Drive SAR ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

Mbed サポート 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3
ADP7118 新規設計に推奨 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
ADP7112 新規設計に推奨

LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS

ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD4050-ARDZ

AD4050/AD4052(コンパクト、低消費電力、12ビット/16ビット、2MSPS Easy Drive SAR ADC)の性能評価

機能と利点

  • USB電源ソリューションを備えたAD4050およびAD4052のフル機能評価用ボード
  • SMAコネクタを介して単一の差動チャンネルとコモンモード入力が利用可能
  • SDP-K1により、そのまますぐに始められる評価エクスペリエンス
  • 時間領域と周波数領域のデータを分析、制御するためのPCソフトウェア(ACEプラグイン)
  • 他のArduinoフォーム・ファクタ・コントローラ・ボードと互換性あり

製品詳細

EVAL-AD4050-ARDZおよびEVAL-AD4052-ARDZ評価用ボードを使用すると、それぞれAD4050またはAD4052のパフォーマンスと機能を迅速かつ簡単に評価できます。AD4050とAD4052は、コンパクト、低消費電力、12ビット/16ビット(それぞれ)のEasy Drive逐次比較レジスタ(SAR)アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)です。

EVAL-AD4050-ARDZ/EVALAD4052- ARDZの主なコントローラ・ボードはSDP-K1です。EVAL-AD4050-ARDZ/EVALAD4052-ARDZは、Arduino® Uno Shieldの機械的および電気的規格に準拠しており、SDP-K1に加え、他メーカーの各種ソフトウェア開発キットとのインターフェースが可能です。

AD4050/AD4052評価ソリューションには、デバイス構成とADCデータ・キャプチャ用のAD4050/AD4052産業用入出力(IIO)ファームウェア・アプリケーション・ドライバと、性能評価用のAD4050/AD4052 ACEプラグイン・グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)が含まれています。

EVAL-AD4050-ARDZ
AD4050/AD4052(コンパクト、低消費電力、12ビット/16ビット、2MSPS Easy Drive SAR ADC)の性能評価

最新のディスカッション

AD4050に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品