Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADUM3195
新規設計に推奨可変ゲインとシングル・エンド出力を備えた絶縁型アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.82
製品の詳細
- 絶縁された電圧計測を可能にする高インピーダンス入力
- 小さなオフセット誤差とドリフト(出力オフセット電圧):25°Cで±6mV(最大)、−22 μV/°C(代表値)
- 小さいゲイン誤差とドリフト:±0.5%(最大)、±27ppm/°C(最大)
- 電源電圧範囲
- VDD1:4.5V~5.5V
- VDD2:4.5V~5.5V
- 帯域幅:210kHz
- アイソレーション電圧:3000Vrms(ADuM3195)
- 安全性と規制に関する認定(申請中)
- UL認定(申請中):1分間で3000Vrms、UL 1577規格に準拠
- CSA(申請中)
- VDE適合性認定(申請中)
- DIN VDE V 0884-11:2017-01
- VIORM = 636V peak(強化)
- 広い動作温度範囲
- 周辺温度:−40°C~+125°C
- 最大ジャンクション温度:150°C
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
ADuM3195は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースにしたアイソレーション・アンプです。ADuM3195はオフセット誤差とゲイン誤差が非常に小さいため、様々な絶縁電圧検出のアプリケーションに適しています。
フォトカプラをベースにし、寿命と高温度に対して電流変換比が不確定なソリューションとは異なり、ADuM3195の伝達関数は寿命を通じて変化せず、更に−40°C~+125°Cの広い温度範囲で安定しています。
ADuM3195は、様々な用途で広く採用されている広帯域オペアンプを内蔵しています。ADuM3195は、高精度2.5Vリファレンス出力を2つ内蔵しています。
ADuM3195は、定格絶縁電圧3000Vrmsの16ピンQSOP(クォータ・スモール・アウトライン・パッケージ)を採用しています。
アプリケーション
- インバータ
- DC/DCコンバータ
- 車載充電器
米国特許5,952,849、6,873,065、7,075,329により保護されています。その他の特許は申請中です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
安全性および規制遵守 1
サードパーティ・ソリューション 1
安全性および規制遵守 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUM3195BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM3195BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADUM3195WBRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM3195WBRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADUM3195
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。