高速オぺアンプ
高速オペアンプは、計測器、通信、実験室、医療システムなどの高性能データ・アクイジション・システムに使用されています。アナログ・デバイセズの高速オペアンプのポートフォリオは、消費電力を最小限に抑えながら、50MHzからGHzまでの幅広い速度に対応しており、現在、高速アンプのブランドとして世界で最も売れています。広帯域幅、高スルー・レート、低歪みなど、アナログ・デバイセズほど次世代設計の性能基準を設定
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADA4620-2
新規設計に推奨
レールtoレール出力を備えた36V、高精度、低ノイズ16.5MHz JFETオペアンプ
ADA4620-1
新規設計に推奨
レールtoレール出力を備えた36V、高精度、低ノイズ16.5MHz JFETオペアンプ
LT1210X
新規設計に推奨
高温1.0A、35MHz電流帰還アンプ
ADA4806-1
新規設計に推奨
オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2 µV/°C、 105 MHz、低消費電力、マルチモード、レールtoレール
ADA4807-4
新規設計に推奨
オペアンプ、3.1 nV/√Hz、 1 mA、 180 MHz、レールtoレール入力/出力
ADA4350
新規設計に推奨
FET入力アナログ・フロントエンド、ADC駆動用アンプ内蔵
ADA4807-2
新規設計に推奨
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力
ADA4807-1
新規設計に推奨
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力
LTC6269
新規設計に推奨
超低バイアス電流の500MHzデュアルFET入力オペアンプ
LTC6268
新規設計に推奨
超低バイアス電流の500MHz FET入力オペアンプ