ADA4511-2

新規設計に推奨

高精度、40V、レールtoレール入出力オペアンプ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.95
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • オフセット電圧の低ドリフト:±2μV/°C(最大)
  • 低オフセット電圧:±75μV(最大値)
  • 低電圧ノイズ:0.1Hz~10Hzで1μVp-p(代表値)
  • 低電圧ノイズ密度:f = 1kHzで5nV/√Hz(代表値)
  • 高い同相モード除去:140dB(代表値)
  • 低入力バイアス電流:±10pA(最大値)
  • 広いゲイン帯域幅積(GB積):10.4MHz(代表値)
  • 高スルー・レート:19V/μs(代表値)
  • 低THD:−134dB(f = 1kHz時)
  • 低静止電源電流:1.45mA/アンプ(代表値)
  • 広い電源電圧動作:6V~40V、±3V~±20V
  • EMIフィルタ内蔵
  • マルチプレクサ対応入力
    • レールtoレールの高インピーダンス入力:差動および同相モード
    • 高速セトリング時間
  • レールtoレール出力
  • 位相反転なし
  • 大きな容量性負荷の駆動能力:1nF
  • 広い仕様規定温度範囲:−40°C~+125°C
  • 8ピン標準スモール・アウトライン・パッケージ(SOIC_N)を採用
ADA4511-2
高精度、40V、レールtoレール入出力オペアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4511
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADA4511-2

ADA4511-2(高精度、40V、レールtoレール入出力オペアンプ)の性能評価

機能と利点

  • ADA4511-2(8ピン・ナローボディSOICを採用したデュアルチャンネル、低入力バイアス電流アンプ)のフル機能評価用ボード
  • プロトタイプを素早く構築可能
  • ユーザ定義の回路構成
  • エッジ・マウントSMAコネクタ
  • テスト装置やその他の回路へ容易に接続可能
    • フォト・ダイオードのバイアスに利用可能な接続
    • リークを最小限に抑えるガード・パターン

製品詳細

EVAL-ADA4511-2ARZは、8ピンSOIC_N(標準スモール・アウトライン・パッケージ)を採用したデュアルチャンネル、低入力バイアス電流アンプであるADA4511-2をテストするための評価用ボードです。この評価用ボードの設計では、簡潔さと使いやすさが重視されています。評価用ボード上には、テスト機器に簡単に接続するための機能が備わっています。

EVAL-ADA4511-2ARZには、バイパス・コンデンサと終端抵抗を除き、ケース・サイズ0603の表面実装部品(SMT)が使用されています。EVAL-ADA4511-2ARZは、抵抗とコンデンサ用の空きフットプリントを豊富に備え、様々なアプリケーション回路を実装するための多様な選択肢と柔軟性をユーザに提供します。

EVAL-ADA4511-2ARZは、トランスインピーダンス・アンプ(TIA)を簡単に構成できるフォト・ダイオード・センサーを搭載しています。レイアウトは、低リークと低寄生容量を実現するためのガーディング技法を用いて、TIAアプリケーション向けに最適化されています。また、EVAL-ADA4511-2ARZには、様々なタイプのフィルタを構築するための機能が備わっています。具体的な部品の値の選択とフィルタの設計については、アナログ・フィルタ・ウィザードを参照してください。

ADA4511-2の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADA4511-2のデータシートに記載されています。EVAL-ADA4511- 2ARZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADA4511-2のデータシートを参照してください。

EVAL-ADA4511-2
ADA4511-2(高精度、40V、レールtoレール入出力オペアンプ)の性能評価

最新のディスカッション

ADA4511-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品