高精度オペアンプ
アナログ・デバイセズの幅広い高精度オペアンプは、従来のトリミング・アンプやゼロ・ドリフト・アンプ技術を必要とする設計者に業界をリードするサポートを提供します。アナログ・デバイセズの高精度オペアンプ・ファミリは、低オフセット電圧(Vos 1mV以下)と低温度ドリフト特性(TCVos 2µV/℃以下)により、入力信号のDC情報の精度を維持するのに役立ちます。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
MAX74810
新規設計に推奨
50V電源、EMI強化、ゼロ・ドリフト、超低ノイズのレールtoレール出力オペアンプ
ADA4510-2
新規設計に推奨
DigiTrim機能を備えた、40V、±70nV/ºCの高精度レールtoレール入出力オペアンプ
ADUM3195
新規設計に推奨
可変ゲインとシングル・エンド出力を備えた絶縁型アンプ
ADUM4195
新規設計に推奨
Isolated Amplifier with Adjustable Gain and Single-Ended Output
ADUM4195-1
新規設計に推奨
固定ゲインとシングル・エンド出力を備えた絶縁型アンプ
MAX40263
製造中
1.8V、15MHz、低オフセット、低電力、レール・ツー・レールデュアルオペアンプ、個別シャットダウン内蔵
MAX40111
新規設計に推奨
15MHz、低ノイズ、高精度オペアンプ
MAX40110
製造中
15MHz、低ノイズ、高精度オペアンプ
MAX40023
新規設計に推奨
Low-Noise, Low-Power, Low-Bias-Current Amplifiers
MAX40024
新規設計に推奨
Low-Noise, Low-Power, Low-Bias-Current Amplifiers