ADA4620-1

新規設計に推奨

レールtoレール出力を備えた36V、高精度、低ノイズ16.5MHz JFETオペアンプ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.59
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低オフセット電圧:±30μV(代表値)
  • オフセット電圧の低ドリフト:±0.32μV/°C(代表値)
  • 低入力バイアス電流:±0.8pA(代表値)、±5pA(最大)
  • 低1/fノイズ:225nV p-p、0.1Hz~10Hz(代表値)
  • 電圧ノイズ密度:1kHzで5.1nV/√Hz(代表値)
  • ゲイン帯域幅積(GB積):16MHz(代表値)
  • 高スルー・レート:32V/μs(代表値)
  • 低THD + N:1kHzで−148dB(代表値)
  • 低電源電流:1.3mA/アンプ(代表値)
  • 広い電源電圧範囲
    • 単電源:4.5V~36V
    • 両電源:±2.25V~±18V
  • 位相反転なし
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 非常に広い入力コモンモード範囲
    • (V+)− 4.4 V < VCM ≤(V+)
  • 複数のチャンネル・オプション:
    • シングル・チャンネル(ADA4620-1)
    • デュアル・チャンネル(ADA4620-2)
ADA4620-1
レールtoレール出力を備えた36V、高精度、低ノイズ16.5MHz JFETオペアンプ
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
LDOプラス 1
LT3042 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
ADP5070 新規設計に推奨 DC/DCスイッチング・レギュレータ、1 A/0.6 A、独立した正と負の出力
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3032 新規設計に推奨 デュアル150mA 正電圧/負電圧、低ノイズ、低損失リニア・レギュレータ
負電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3093 新規設計に推奨 -20 V、200 mA、超低ノイズ、超高 PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADA4620-1

ADA4620-1(36V、高精度、低ノイズ、16.5MHz JFETオペアンプ)の性能評価

機能と利点

  • ADA4620-1用のフル機能評価用ボード
  • 迅速なプロトタイピングが可能
  • ユーザ定義の回路構成に対応
  • 評価の迅速化に役立つフォトダイオード用フットプリントを用意
  • エッジ・マウント・コネクタおよびテスト・ポイントを装備

製品詳細

EVAL-ADA4620-1ARZは、ADA4620-1(8ピンSOICパッケージで提供される36V、高精度、低ノイズ、低オフセット・ドリフトのJFETオペアンプ)用に設計された評価用ボードです。ADA4620-1は、このボード上でユニティ・ゲイン・フォロア・バッファとして事前構成されています。この4層評価用ボードは、入力と出力の両方にSMA(subminiature version A)コネクタがエッジ・マウントされており、テスト装置、測定装置、または外部の回路に容易に接続できます。

この評価用ボードのグラウンド・プレーン、部品の配置、および電源デカップリングは、回路の柔軟性と性能を最大限に高めるように最適化されています。さらに、この評価ボードには未実装の様々な抵抗器とコンデンサのパッドが装備されており、アクティブ・ループ・フィルタ、トランスインピーダンス・アンプ(TIA)、チャージ・アンプなど、各種のアプリケーション回路や構成に対応するための幅広い選択肢と高い柔軟性を提供します。さらに、テスト・ポイントとエッジ・マウントSMAコネクタを組み合わせることで、入力、出力、信号を測定できます。

この評価用ボードにはフォトダイオードのフットプリントが用意されているため、TIAを簡単に構成できます。さらに、様々なタイプのフィルタを構築するための機能も備わっています。具体的な部品の値の選択とフィルタの設計については、https://tools.analog.com/jp/filterwizardを参照してください。

ADA4620-1のデータシートには、仕様、デバイス動作の詳細、およびアプリケーション用の回路の構成とガイダンスが記載されています。このデバイスの動作を詳しく理解するため、特に本評価用ボードを初めて使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADA4620-1のデータシートを参照してください。

EVAL-ADA4620-1
ADA4620-1(36V、高精度、低ノイズ、16.5MHz JFETオペアンプ)の性能評価

最新のディスカッション

ADA4620-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品