可変磁気抵抗センサー・インターフェース
searchIcon
banner background image

可変磁気抵抗センサー・インターフェース

可変磁気抵抗(VR)センサーは、機械的振動と最高300℃までの高温動作に耐えるため、産業および車載環境に適しています。おおくのアプリケーションでは、回転体アセンブリの一部であるスチール・ターゲットを検知します。未処理状態での信号振幅はターゲットの角速度に比例するため、信号処理回路の設計が高角速度に対応しているセンサーは、回転が低速になると機能しなくなります。MAX9924/MAX9927のようなVRセンサーは、モータの角速度と回転を検知するためのコイルを備えています。集積化VRセンサー・インターフェース・ソリューションには、強化されたノイズ耐性や高精度な位相角情報など、他のソリューションよりも優れた多くの利点があります。
可変磁気抵抗(VR)センサーは、機械的振動と最高300℃までの高温動作に耐えるため、産業および車載環境に適しています。おおくのアプリケーションでは、回転体アセンブリの一部であるスチール・ターゲットを検知します。未処理状態での信号振幅はターゲットの角速度に比例するため、信号処理回路の設計が高角速度に対応しているセンサーは、回転が低速になると機能しなくなります。MAX9924/MAX9927のようなVRセンサーは、モータの角速度と回転を検知するためのコイルを備えています。集積化VRセンサー・インターフェース・ソリューションには、強化されたノイズ耐性や高精度な位相角情報など、他のソリューションよりも優れた多くの利点があります。