部品 12 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Device Sensors 並べ替え Device Sensors sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Channels 並べ替え # of Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Comments 並べ替え Comments sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 選択済の値 | to$ US | Default Values 8/8 選択済の値 | Default Values 6/6 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | |||||
ADMT4000 カートに追加 myAnalogに追加 | True Power-Onマルチターン・センサー | 新規設計にお薦めします。 | 76 | $9.50 (ADMT4000BRUZAB) | 24-Lead TSSOP | Anisotropic-Magneto-Resistive, Giant-Magneto-Resitive, Magneto-Resistive | - | - | |
8mT AMR磁界センサーとシグナル・コンディショナを内蔵 | 新規設計にお薦めします。 | 21129 | $3.60 (ADAF1080BCPZ) | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | Anisotropic-Magneto-Resistive | 1 | Integrated 8 mT AMR Magnetic Field Sensor and Signal Conditioner | ||
差動出力を生成する、内蔵されたAMR角度センサーおよびシグナル・コンディショナ | 新規設計にお薦めします。 | 37657 | $1.28 (ADA4570BRZ) | 8-Lead SOIC | Anisotropic-Magneto-Resistive, Magneto-Resistive | 1 | Integrated AMR Angle Sensor and Signal Conditioner with Differential Outputs | ||
AMR角度センサー、信号処理回路を内蔵 | 新規設計にお薦めします。 | 1985 | $3.12 (ADA4571-2WHRZ-RL) | 16-Lead SOIC | Anisotropic-Magneto-Resistive, Magneto-Resistive | 1 | Integrated AMR Angle Sensor and Signal Conditioner | ||
AMR角度センサー、信号処理回路内蔵 | 新規設計にお薦めします。 | 199 | $1.41 (ADA4571BRZ) | 8-Lead SOIC | Anisotropic-Magneto-Resistive, Magneto-Resistive | 2 | Dual Integrated AMR Angle Sensor and Signal Conditioner | ||
アナログおよびデジタル出力、デュアル、2線式ホール効果センサインタフェース | 生産/供給中 | 64450 | $2.07 (MAX9621AUB+) | 10-MINI_SO-N/A | Hall Effect | 2 | Dual, 2-Wire Hall-Effect Sensor Interface with Analog and Digital Outputs | ||
差動入力、適応型ピークスレッショルドを備えた、可変磁気抵抗センサインタフェース | 生産/供給中 | 347653 | $3.71 (MAX9924UAUB+T) | EVALUATION BOARDS,10-MINI_SO-N/A | Variable Reluctance Sensor | 1 | Single-Channel, Variable Reluctance Sensor Interface | ||
差動入力、適応型ピークスレッショルドを備えた、可変磁気抵抗センサインタフェース | 生産/供給中 | 155000 | $1.75 (MAX9925AUB+) | 10-MINI_SO-N/A | Variable Reluctance Sensor | 1 | Single-Channel, Variable Reluctance Sensor Interface With Adjustable Gain | ||
差動入力、適応型ピークスレッショルドを備えた、可変磁気抵抗センサインタフェース | 生産/供給中 | 325066 | $4.93 (MAX9926UAEE+T) | 16-QSOP-150_MIL,EVALUATION BOARDS | Variable Reluctance Sensor | 2 | Dual-Channel, Variable Reluctance Sensor Interface | ||
差動入力、適応型ピークスレッショルドを備えた、可変磁気抵抗センサインタフェース | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $3.25 (MAX9927AEE+) | 16-QSOP-150_MIL | Variable Reluctance Sensor | 2 | Dual-Channel, Variable Reluctance Sensor Interface With Adjustable Gain | ||
診断付き、デュアル、2線式ホール効果センサインタフェース | 生産/供給中 | 1666 | $1.16 (MAX9921AUB+T) | EVALUATION BOARDS,10-MINI_SO-N/A | Hall Effect | 2 | Dual, 2-Wire Hall-Effect Sensor Interface with Diagnostics | ||
磁界トランスデューサ、リニア出力 | 生産/供給中 | 3633 | $3.75 (AD22151YRZ) | 8-Lead SOIC | Hall Effect | 1 | Linear Output Magnetic Field Transducer |