ADAF1080
新規設計に推奨8mT AMR磁界センサーとシグナル・コンディショナを内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.60
Viewing:
製品の詳細
- 単軸、高精度のAMR磁界センサー
- 線形動作範囲の磁場検知軸で磁界強度を計測:最大±8mT
- 出力ノイズ(磁束密度換算ノイズ密度):6nT/√Hz
- ダイナミック・レンジ:>100dB
- 寿命や温度変化で発生する電気的なオフセットを補正するためのフリップ・コイル
- 温度補償出力
- 高精度計装アンプを内蔵
- ゲイン = 20での帯域幅:最大2.2MHz
- プログラマブル・チョッピングによる高精度な計測
- 広帯域幅アプリケーションでの同期機能
- 比例出力機能によるPSRRの向上
- 1.8V~5V ADC範囲のプログラマブル・ゲイン
- ADCの駆動に最適化されたアナログ出力
- 使いやすい機能
- 広く選択可能な出力コモンモード電圧
- 電気的なオフセットを相殺する機能を内蔵
- 内蔵診断機能
- 温度範囲:–40°C~+125°C
- 電源電圧範囲:4.5V~5.5V
- 露出パッドを備えた20ピンLFCSPを採用
ADAF1080は、シグナル・コンディショニングが内蔵された単軸、高精度の磁界センサーです。このデバイスは異方性磁気抵抗(AMR)センサーを備えています。シグナル・コンディショニング・アンプ、電気的なオフセットを相殺する機能、診断機能、A/Dコンバータ(ADC)ドライバを内蔵し、最大±8mTの磁界を高精度に計測することができます。
ADAF1080は、AMRセンサーと特定用途向けIC(ASIC)の2つのダイが1つのパッケージ内に収まっています。ADAF1080は、センサーの検出軸に沿った磁界強度に比例する高精度な増幅された出力信号を提供します。出力電圧は電源電圧に比例して変化し、コモン・モードは、外付けVSET入力ピンに設定された電圧の1/2になります。
センサーの磁気方向の定義には、内蔵されたフリップ・コイルを使用できます。フリップ・コイルを使用すると、一定の磁界が存在する環境下で、電気的なオフセットを相殺することができます。診断を実行する際に使用される内蔵診断コイルは、システムのゲインを計測したり、磁気飽和事象を検出したりすることができます。
ADAF1080は、露出パッドを備えた20ピンLFCSPを採用しています。
アプリケーション
- 絶縁型、非接触型の電流検出
- ハンドヘルド電流クランプ・メーター
- モータ・コントロールの電流検出
- ACおよびDC電力アプリケーション
- 高精度磁界センシング・アプリケーション
- 高精度リニア・エンコーダ
- 低ノイズ高精度磁気センサー
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAF1080BCPZ | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
ADAF1080BCPZ-R7 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。