ADA4570
新規設計に推奨差動出力を生成する、内蔵されたAMR角度センサーおよびシグナル・コンディショナ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.28
製品の詳細
- 非接触の角度測定
- 高精度180°角度センサー
- 角度誤差:±0.1°(代表値)
- 低出力ノイズ:850μV実効値
- サイン差動出力、コサイン差動出力
- 比例アナログ電圧出力
- 無視できるヒステリシス
- SARまたはΣ-ΔADC互換
- 温度補償AMRブリッジ
- 工業用温度範囲:−40°C~+125°C
- オートモーティブ用温度範囲:−40°C~+150°C
- EMI耐性
- 故障診断
- 2.7V~5.5VのVDD
- 最小位相誤差:0.85°@30,000rpm
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
- シングル・チップ・ソリューション
- 8ピンSOICパッケージを採用
ADA4570は、シグナル・コンディショニング・アンプ、A/Dコンバータ(ADC)ドライバを内蔵した磁気センサー(AMR)です。ADA4570は周囲の磁界の角度位置を示す2つの差動アナログ出力を生成します。
ADA4570には、1つのパッケージ内に2つのダイ、AMRセンサー、固定ゲインの計装アンプが含まれています。ADA4570は、x軸とy軸(x-y)の平面で磁界が回転する際、角度に関する、増幅したコサインとサインの差動出力信号を供給します。出力電圧範囲は電源電圧に比例します。
センサーは、相対角度が45°の2個のホイートストン・ブリッジを内蔵しています。完全な双極子磁石の回転で、サイン波出力に2つの周期ができます。SINとCOSの差動出力から計算される磁界の角度(α)は、0°から180°の測定範囲でADA4570に関して磁気の物理的方向性を示します。x-y平面の均一磁界内では、ADA4570の出力信号はz方向(エア・ギャップ)の物理的な位置の影響を受けません。
ADA4570は8ピンSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 絶対位置測定(直線と角度)
- ブラシレスDCモータ・コントロールとポジショニング
- アクチュエータ・コントロールとポジショニング
- 非接触の角度測定と検出
- 磁界の角度の位置センシング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 1
サードパーティ・ソリューション 1
ソリューション・カタログ 2
Analog Dialogue 1
珍問/難問集 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4570BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4570BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4570BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4570WHRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4570WHRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4570WHRZ-RL | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
ada4570に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める