ADL8103
新規設計に推奨高入力耐性、低ノイズ・アンプ、6GHz~12GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$79.87
Viewing:
製品の詳細
- 入力電力に対する高い耐性:6GHz~12GHzで34dBm
- 正側(供給)単電源:5V/100mA(公称)
- RBIASドレイン電流調整端子
- 短いオーバードライブ回復時間:32dBmで25ns
- ゲイン:8GHz~10GHzで25dB(代表値)
- OIP3:8GHz~10GHzで32.1dBm(代表値)
- ノイズ指数:8GHz~10GHzで1.7dB(代表値)
- 広い動作温度範囲:−55°C~+125°C
- RoHS準拠、2mm × 2mm、8ピンLFCSP
ADL8103は、34dBmのRF入力電力耐性を備えた6GHz~12GHzの低ノイズ・アンプ(LNA)です。ADL8103は、25dBのゲイン(8GHz~10GHzでの代表値)、1.7dBのノイズ指数(8GHz~10GHzでの代表値)、1dB圧縮ポイントで21dBmの出力電力(OP1dB、8GHz~10GHzでの代表値)、32.1dBmの出力3次インターセプト・ポイント(OIP3、8GHz~10GHzでの代表値)を提供します。このLNAは36.5dBmの高出力2次インターセプト(OIP2、8GHz~10GHzでの代表値)を備え、防衛および試験用計測器アプリケーションに適しています。調整可能な公称静止電流(IDQ)は、5V電源電圧(VDD)から100mAです。また、ADL8103の入出力は内部で50Ωに整合されています。
このデバイスは、RoHS準拠の2mm × 2mm、8ピンLFCSPに収容されており、−55°C~+125°Cで動作するように仕様規定されています。
アプリケーション
- 試験用計測器
- 防衛用通信
- レーダー
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL8103ACPZN | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8103ACPZN-R7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADL8103に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める