MAX9259

製造中

ギガビットマルチメディアシリアルリンク、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネル内蔵

制御チャネル内蔵のシングルリンクシリアライザ/デシリアライザチップセットはデジタルビデオアプリケーションに最適

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.24
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デジタルビデオアプリケーションに最適
    • 最大XGA (1280 x 768)またはデュアルビューWVGA (2 x 854 x 480)パネル、18または24ビットカラー
    • プリエンファシス/デエンファシスによって15mのケーブルでフルスピードが可能(最大192kHz、32ビットサンプルのI2S)
  • 複数のデータレートによってシステムの柔軟性を実現
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:6.25MHz~104MHz
    • UART/UART-I2C制御チャネル:最大1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • シリアル出力は100mV~400mVに設定可能
    • 設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
    • バイパス可能な入力PLLによってジッタを減衰
  • システム検証のためのペリフェラル機能
    • シリアルリンクPRBS BERテスター内蔵
    • デシリアライザからシリアライザへの割込み送信
    • AEC-Q100の要件に適合
      • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
      • ±10kV接触および25kV気中ISO 10605および
      • ±10kV IEC 61000-4-2 ESD保護
MAX9259
ギガビットマルチメディアシリアルリンク、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネル内蔵
MAX9259、MAX9260:簡易ダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
セレクタ・マルチプレクサとデマルチプレクサ 1
MAX9209 製造中止 プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
データ・パス管理 4
MAX9217 製造中 27ビット、3MHz~35MHz、DCバランス型LVDSシリアライザ
MAX9213 製造中 プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
MAX9218 製造中 27ビット、7MHz~35MHz、DCバランス型LVDSデシリアライザ
MAX9250 製造中 27ビット、5MHz~42MHz DCバランスLVDSデシリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9259EVKIT

MAX9259の評価キット

機能と利点

  • 29ビットパラレルビデオおよびI²Sオーディオに対応
  • S/PDIF-I²Sオーディオコンバータ実装
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USBから給電
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9259の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュープレックス制御チャネルを備えたギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)のMAX9259を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX9259の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX9259のEVキットは、MAX9259GCB/V+が実装されています。

GMSLを総合評価するためには、MAX9259のEVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9260のEVキットの両方をお求めください。

アプリケーション

  • 車載ナビゲーション、インフォテイメント、および画像検出システム
  • ディスプレイ用、高速シリアルデータ伝送
  • 画像検出用、高速シリアルデータ伝送

MAX9260EVKIT

MAX9260の評価キット

機能と利点

  • 29ビットパラレルビデオおよびI²Sオーディオを駆動
  • I²SオーディオDAC実装(MAX9850)
  • D級オーディオパワーアンプ実装(MAX9701)
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USBから給電
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9260の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュープレックス制御チャネルを備えたギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)のMAX9260を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX9260の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX9260のEVキットは、MAX9260GCB/V+が実装されています。

GMSLを総合評価するためには、MAX9260のEVキットとそのコンパニオンボード、MAX9259のEVキット、またはMAX9249のEVキットの両方をお求めください。

アプリケーション

  • 車載ナビゲーション、インフォテイメント、および画像検出システム
  • ディスプレイ用、高速シリアルデータ伝送
  • 画像検出用、高速シリアルデータ伝送

MAX9259EVKIT
MAX9259の評価キット
MAX9260EVKIT
MAX9260の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品