ADN4624

新規設計に推奨

実効値5.7kV/1.5kVのクワッド・チャンネルLVDS2.5ギガビット・アイソレータ(0リバース・チャンネル)

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$15.89
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 実効値5.7kVおよび実効値1.5kVのLVDSアイソレータ
  • TIA/EIA-644-A LVDSの信号レベルに準拠
  • クワッド・チャンネル設定(ADN4622:2 + 2、ADN4624:4 + 0)
  • 最大2.5Gbpsまでの任意のデータ・レートで低ジッタのスイッチング
    • 4チャンネル間で10Gbpsの合計帯域幅
    • 2.15ns(代表値)の伝搬遅延
    • 代表的ジッタ:ランダム0.82ps(実効値)、合計ピーク40ps
  • 低消費電力、1.8V電源
  • 絶縁バリアをまたぐ±8kV IEC 61000-4-2 ESD保護
  • 高いコモンモード過渡耐圧:100kV/μs(代表値)
  • 安全性と規制に対する認定(28ピンSOIC_W_FPパッケージ)
    • UL(申請中):1分間で5700V(実効値)、UL 1577規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice 5A(申請中)
    • VDE適合性認定(申請中)
      • DIN V VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 849VPEAK(動作電圧)
  • リフレッシュのイネーブルまたはディスエーブル(低速出力精度チェック)
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 沿面距離およびクリアランスが8.3mmの28ピン、ワイド・ボディ精細ピッチSOIC_W_FPパッケージ、または沿面距離およびクリアランスが1.27mmの6mm × 6mm LFCSPパッケージ
ADN4624
実効値5.7kV/1.5kVのクワッド・チャンネルLVDS2.5ギガビット・アイソレータ(0リバース・チャンネル)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADN4622/EVAL-ADN4624

実効値5.7kV/1.5kVのクワッドチャンネルLVDS 2.5ギガビットアイソレータADN4622/ADN4624の評価

機能と利点

  • 絶縁グラウンド・プレーン(ロジック側およびバス側)
  • 高速レイアウトでは、2.5ギガビット動作および高精度のジッタ測定(ランダム・ジッタ実効値 < 1ps)をサポートします。
  • SMA端子による便利な接続
    • サイド1(VDD1)およびサイド2(VDD2)の1.8V電源
    • ADN4622:サイド1(VIO1)とサイド2(VIO2)のLVDSレシーバー用3.3V電源
    • サイド1のグラウンド(GND1)およびサイド2のグラウンド(GND2
    • LVDS入力信号:DIN1+、DIN1−、DIN2+、DIN2−、DIN3+、DIN3−、DIN4+、DIN4−
    • LVDS出力信号:DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+、DOUT2−、DOUT3+、DOUT3−、DOUT4+、DOUT4−
  • ジャンパで選択可能なリフレッシュ・モード
  • すべてのLVDSレシーバーに終端抵抗

製品詳細

EVAL-ADN4622EB1ZとEVAL-ADN4624EB1Zを用いることで、外部部品を必要とすることなくADN4622/ADN4624低電圧差動伝送(LVDS)アイソレータの評価を手早く簡単に行うことができます。ADN4622/ADN4624では、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用し、4チャンネル・アイソレータとLVDSレシーバーおよびドライバを単一の28ピン、ワイド・ボディの精細ピッチSOICパッケージに統合しています。このデバイスは、低ジッタで最大2.5Gbpsのデータ・レートで動作できます。

EVAL-ADN4622EB1ZおよびEVAL-ADN4624EB1Zにはアイソレータの各サイドに別個のグランド・プレーンと電力プレーンが備わっています。この分離により、デバイスの両サイドのガルバニック絶縁を保ったままADN4622/ADN4624の評価を行うことができます。ADN4622/ADN4624デバイスの各サイドには1.8V電源が必要です。また、ADN4622には各サイドに3.3Vの電源も必要となります。

ADN4622/ADN4624の詳細については、ADN4622/ADN4624のデータシートを参照してください。このデータシートは、EVAL-ADN4622EB1ZまたはEVAL-ADN4624EB1Zの使用時に本ユーザ・ガイドと共に参照する必要があります。

EVAL-ADN4622/EVAL-ADN4624
実効値5.7kV/1.5kVのクワッドチャンネルLVDS 2.5ギガビットアイソレータADN4622/ADN4624の評価

最新のディスカッション

最近表示した製品