AD7124-4

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、24ビット、4チャンネル、低ノイズ、低電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.70
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3つのパワー・モード
  • RMSノイズ
    • 低消費電力:24nV rms @ 1.17SPS、ゲイン = 128(255µA typ)
    • 中消費電力:20nV rms @ 2.34SPS、ゲイン = 128(355µA typ)
    • 通常消費電力:23nV rms @ 9.4SPS、ゲイン = 128(930µA typ)
  • 全電源モードでのノイズ・フリー・ビット数:最大22ビット(ゲイン=1)
  • 出力データレート
    • 通常消費電力: 9.38 SPS~19,200 SPS
    • 中消費電力:2.34 SPS~4800 SPS
    • 低消費電力:1.17 SPS~2400 SPS
  • ゲイン > 1のレールtoレール・アナログ入力
  • 50 Hz/60 Hzの同時除去@25 SPS(1サイクル・セトリング)
  • (安全度水準(SIL)認定に役立つ)診断機能
  • クロスポイント・マルチプレックサ入力のアナログ入力
    • 4個の差動入力/7個の擬似差動入力
  • プログラマブル・ゲイン:1~128
  • 温度ドリフト10 ppm/°C max(70 μA)のバンドギャップ・リファレンス
  • マッチングしたプログラマブル励起電流
  • 内部クロック発振器
  • 内蔵バイアス電圧発生器
  • ローサイド・パワー・スイッチ
  • 汎用出力
  • 複数のフィルタ・オプション
  • 内部温度センサー
  • セルフ/システム・キャリブレーション
  • センサー・バーンアウト検出
  • 自動チャンネル・シーケンサ
  • チャンネルごとに設定
  • 電源:2.7V~3.6Vおよび±1.8V
  • 独立したインターフェース電源
  • パワーダウン電流:5µA(最大値)
  • 温度範囲:−40°C~+125°C
  • 32ピンLFCSP/24ピンTSSOP
  • 3線式または4線式シリアル・インターフェース
    • SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP互換
    • SCLKにシュミット・トリガ内蔵
  • ESD:4kV

AD7124-4-EPは、防衛および航空宇宙アプリケーションに対応します(AQEC規格に準拠)

  • AD7124-4-EPデータシート (pdf)をダウンロード可能。
  • ミリタリ温度範囲全域:−55°C~+125°C
  • 管理された製造ベースライン
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 同一工場で一貫製造
  • 製品変更通知
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • V62/19614
AD7124-4

A/Dコンバータ、24ビット、4チャンネル、低ノイズ、低電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 4

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 3

技術記事 7

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 1
ADUM5010 製造中 絶縁型DC/DCコンバータ、2.5kV rms
シリーズ電圧リファレンス 1
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
スタンダード・デジタル・アイソレータ 1
ADUM1441 新規設計に推奨 デジタル・アイソレータ、クワッド、マイクロパワー、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

AD7124-4 IBIS Models 2


評価用キット

eval board
EVAL-AD7124-4

AD7124-4 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD7124-4 
  • PC control in conjunction with the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z) 
  • PC software for control and data analysis (time domain) 
  • Standalone capability 

製品詳細

The EVAL-AD7124-4SDZ evaluation kit features the AD7124-4 24-bit, low power, low noise analog-to-digital converter (ADC). A 7 V to 9 V external supply is regulated to 3.3 V to supply the AD7124-4 and support all necessary components. The EVAL-AD7124-4SDZ board connects to the USB port of the PC by connection to the EVAL-SDP-CB1Z motherboard.  

The EVAL-AD7124-4SDZ software fully configures the AD7124-4 device register functionality and provides dc time domain analysis in the form of waveform graphs, histograms, and associated noise analysis for ADC performance evaluation. 

The EVAL-AD7124-4SDZ is an evaluation board that is designed to allow the user to evaluate the features of the ADC. The user PC software executable controls the AD7124-4 over the USB through the system demonstration platform board (EVAL-SDP-CB1Z). 

EVAL-AD7124-4
AD7124-4 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

PLC/DCS Channel-to-Channel Isolated Temperature Input
CN0376 Circuits from the Lab®

Channel-to-Channel Isolated Temperature Input (Thermocouple/RTD) for PLC/DCS Applications

機能と利点

  • Highly Integrated Two-Channel Isolated PLC/DCS Input
  • Thermocouple/RTD Inputs
  • Signal and Power Isolation
  • Low Power, Small Size
2-Wire, 3-Wire, or 4-Wire RTD Measurement Configuration
CN0383 Circuits from the Lab®

低消費電力、高精度、24ビット・シグマ・デルタ(Σ-Δ)ADCを使用した完全統合型2線式、3線式、または4線式RTD測定システム

機能と利点

  • 高集積2線式、3線式、4線式RTD測定システム
  • 24ビット分解能
  • 精度: <1°C
  • 低消費電力
  • 精度:<1°C(全温度範囲)
CN0508 Block Diagram
CN0508 Circuits from the Lab®

75 ワット単一出力ベンチトップ電源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 75ワット電源
  • 定電流(>3A)モードと定電圧(>25V)モード
  • 真の0Vと0Aの動作
  • 手動またはソフトウェアで制御可能
Thermistor Measurement Block Diagram
CN0545 Circuits from the Lab®

低消費電力高精度 24 ビットシグマ・デルタ型 A/D コンバータを使用した全機能内蔵型 0.1°C サーミスタ測定システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 精度0.1ºCのサーミスタ測定システム
  • 高集積化ソリューション
  • 最大4個(AD7124-4)または8個(AD7124-8)のサーミスタ
AD7124-4/AD7124-8 Thermocouple Measurement Configuration
CN0384 Circuits from the Lab®

Completely Integrated Thermocouple Measurement System using a Low Power, Precision, 24-Bit, Sigma-Delta ADC

機能と利点

  • Highly Integrated Thermocouple Measurement System
  • 24-bit Resolution
  • Accuracy: <1°C
  • Low Power
  • Accuracy: <1°C over temperature
4 mA to 20 mA, Loop Powered Field Instrument with HART Interface
CN0382 Circuits from the Lab®

低消費電力の高精度 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータを使用した絶縁型 4 mA ~ 20 mA/HART 工業用温度および圧力トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • 絶縁型4 mA ~ 20 mA フィールド計測
  • HART トランスミッタ
  • ループ給電
  • 温度と圧力インプット
CN0376
Channel-to-Channel Isolated Temperature Input (Thermocouple/RTD) for PLC/DCS Applications
CN0383
低消費電力、高精度、24ビット・シグマ・デルタ(Σ-Δ)ADCを使用した完全統合型2線式、3線式、または4線式RTD測定システム
CN0508
75 ワット単一出力ベンチトップ電源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0545
低消費電力高精度 24 ビットシグマ・デルタ型 A/D コンバータを使用した全機能内蔵型 0.1°C サーミスタ測定システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0384
Completely Integrated Thermocouple Measurement System using a Low Power, Precision, 24-Bit, Sigma-Delta ADC
CN0382
低消費電力の高精度 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータを使用した絶縁型 4 mA ~ 20 mA/HART 工業用温度および圧力トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

最新のディスカッション

AD7124-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品