AD4681
新規設計に推奨差動入力、500kSPS、デュアル同時サンプリングSAR ADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.75
製品の詳細
- 16ビットADCファミリ
- デュアル同時サンプリング
- 完全差動アナログ入力
- スループット変換レート
- AD4680は1MSPS
- AD4681は500kSPS
- S/N比(代表値)
- 92.5dB、VREF = 3.3V(外部リファレンス)
- 100dB(8× OSR、RES = 1)
- 内蔵オーバーサンプリング機能
- 分解能増強機能
- INL(最大)1.5LSB
- 2.5Vの内部リファレンス(10ppm/℃)
- 高速シリアル・インターフェース
- −40°C~+125°Cで動作
- 3mm × 3mm の16ピンLFCSP
- 広いコモンモード入力範囲
- アラート機能
AD4680/AD4681は、ピン互換の16ビット・デュアル同時サンプリング、高速、低消費電力、逐次比較レジスタ型(SAR)のA/Dコンバータ(ADC)です。このADCは3.0V~3.6V電源で動作し、最大1MSPS(AD4680の場合)および500kSPS(AD4681の場合)のスループット・レートを実現できます。アナログ入力は差動入力構成であり、広い範囲のコモンモード入力電圧に対応し、アナログ信号はCSの立下がりエッジ上でサンプル・変換されます。集積化された内蔵オーバーサンプリング・ブロックによってダイナミック・レンジを広げることができ、狭帯域幅におけるノイズも軽減できます。バッファ付き2.5Vリファレンスを内蔵しています。またその代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用することも可能です。
変換プロセスとデータ・アクイジションには標準的なコントロール入力を使用しているため、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)と容易にインターフェースできます。また別系統のロジック用電源を使用することにより、1.8V/2.5V/3.3Vのインターフェースに対応できます。AD4680/AD4681は16ピンのリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で供給され、動作温度範囲は−40°C~+125°Cで仕様が規定されています。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加光増幅器(EDFA)アプリケーション
- 同相(I)および直交(Q)位相変調の復調
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD4681BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD4681BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
ADA4940-2 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1 | ||
ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2 | ||
ADP7104 | 新規設計に推奨 |
リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ |
ADP166 | 製造中 |
LDOレギュレータ、150mA、超低静止電流 |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1 | ||
ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
負電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
高精度ADCドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。
ツールを開く