MAX5134

製造中

ピン/ソフトウェアコンパチブル、16/12ビット、電圧出力DAC

ピン設定可能なゼロまたはミッドスケール起動の業界最小16ビットDAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16/12ビット分解能、24ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)または16ピンTSSOP
  • 起動時またはリセット時にDAC出力をゼロ/ミッドスケールにハードウェア選択可能
  • ダブルバッファされた入力レジスタ
  • DAC出力を同時に非同期更新するアクティブローLDAC
  • デイジーチェーン接続を容易にするアクティブローREADY
  • 高性能10ppm/℃内部リファレンス
  • 全動作条件で単調性を保証
  • 広い電源電圧範囲:+2.7V~+5.25V
  • レール・ツー・レールのバッファ出力動作
  • 低利得誤差(FS ±0.5%以内)とオフセット(±10mV以内)
  • 30MHz、3線式SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
  • ヒステリシス付きCMOSコンパチブル入力
  • 低消費電力:ISHDN = 2µA (max)
MAX5134
ピン/ソフトウェアコンパチブル、16/12ビット、電圧出力DAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAXSPCSPARTAN6

MAX5135、MAX11040、およびMAX11612の評価キット

機能と利点

  • 12ビット、2/4チャネル、SAR ADCをサポート(MAX11612)
  • 24ビット、4チャネル、プログラマブルデータレート、シグマ-デルタADCをサポート(MAX11040)
  • 12ビット、4チャネルDACをサポート(MAX5135)
  • 標準FMC VITA-57.1 LPCコネクタを介して任意のSpartan 6評価ボードと接続

製品詳細

MAXSPCSPARTAN6+の評価キット(EVキット)は、Xilinx® Spartan® 6シリーズFPGA用に作成された任意の評価ボードでマキシムのADCとDACを容易に使用することができるように設計されています。このEVキットは、MAX11612およびMAX11040 ADC、および2つのカスケード接続したMAX5135 DACで構成されています。MAX11612は、超低電力の4チャネル2線式12ビットSAR ADCです。このADCは、5V電源で動作し、4.096Vの内部リファレンスを備えています。

MAX11040は、SPI™対応の4チャネル同時サンプリング、カスケード可能な、24ビットシグマ-デルタADCです。MAX5135は、業界最小の12ビット電圧出力DACです。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • バッテリ駆動試験装置
  • 通信システム
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ハンドヘルドポータブルアプリケーション
  • 産業用データ収集システム
  • 医療用機器
  • マルチ位相パワーシステム
  • ポータブル計測機器
  • 電源保護リレー機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 受信信号強度インジケータ
  • ソーラーパワー遠隔システム
  • システム監視

MAX5134EVKIT

MAX5134、MAX5135、MAX5136、およびMAX5137の評価キット

機能と利点

  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 標準的なSPI™インタフェース対応
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 8ピンDAC出力信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5134の評価キット(EVキット)は、クワッド、16ビット、低電力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5134の評価用に実証済みの設計を提供します。EVキットには、MAX5134の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows® 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアが含まれます。

MAX5134のEVキットのPCBには、MAX5134AGTG+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX5135GTG+ (クワッド、12ビットDAC)、MAX5136AGTG+ (デュアル、16ビットDAC)、およびMAX5137GTG+ (デュアル、12ビットDAC)を評価するための無料サンプルについてはお問い合せください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

MAXSPCSPARTAN6
MAX5135、MAX11040、およびMAX11612の評価キット
MAX5134EVKIT
MAX5134、MAX5135、MAX5136、およびMAX5137の評価キット

リファレンス・デザイン

5839fig00
Alameda MAXREFDES24 Circuits from the Lab®

4チャネルアナログ出力

機能と利点

特長

  • 設定可能な高精度電流/電圧出力
  • 電流出力:最大1kΩを駆動
  • 電圧出力:最低1kΩの負荷を駆動
  • 広範なエラー通知
  • 絶縁型電源およびデータ
  • デバイスドライバ
  • Cのソースコード例
  • Pmod™対応形状

競争優位性

  • 柔軟性
  • システムの安全性
  • 小型ソリューションサイズ

MAXREFDES46
MAXREFDES46 Circuits from the Lab®

4-Channel Analog Input/Output

機能と利点

Features

  • Programmable high-accuracy current/voltage output
  • High accuracy
  • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
  • Current output drives 0 to 1kΩ
  • Voltage output drives loads down to 1kΩ
  • Extensive error reporting
  • Isolated power and data
  • Device drivers
  • Example C source code

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • System safety
  • Small solution size

Applications

  • PLCs
  • DCS
  • Distributed I/Os
  • Embedded systems
  • Industrial control and automation
Alameda MAXREFDES24
4チャネルアナログ出力
MAXREFDES46
4-Channel Analog Input/Output

最新のディスカッション

最近表示した製品