MAX3420E

製造中

SPIインタフェース付き、USBペリフェラルコントローラ

シングルICでUSB機能を追加

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 任意のシステムへのUSBの追加を簡素化
    • マイクロプロセッサに依存しないUSBソリューション
    • USB規格rev. 2.0 (フルスピード動作)に準拠
    • フルスピードUSBトランシーバ内蔵
    • 内蔵D+プルアップ抵抗のファームウェア/ハードウェア制御
    • 設定可能な3線式または4線式26MHz SPIインタフェース
    • インテリジェントなUSBシリアルインタフェースエンジン(SIE)
      • USBフロー制御およびダブルバッファリングを自動的に処理
      • ローレベルUSB信号詳細を処理
      • USBの厳密な時間動作用タイマーの内蔵によってSPIマスターによるイベントの時間設定が不要
    • 4つの汎用入力と4つの汎用出力
  • 内蔵コンパレータによって自己給電アプリケーション用のVBUSを検出
  • 割込み出力端子(レベルまたはプログラマブルエッジ)によってポーリングまたは割込み駆動型のSPIインタフェースが可能
  • 同一エンドポイントを使うUSB転送と同時のSPIマスターによるデータ転送を可能にして、ダブルバッファデータエンドポイントによってスループットを高速化
    • エンドポイントFIFO内蔵
      • EP0:CONTROL (64バイト)
      • EP1:OUT、バルクまたは割込み、2 x 64バイト(ダブルバッファ)
      • EP2:IN、バルクまたは割込み、2 x 64バイト(ダブルバッファ)
      • EP3:IN、バルクまたは割込み(64バイト)
  • SETUPデータは自身の8バイトFIFOを備え、ファームウェアを簡素化
  • D+、D-、およびVBCOMPへのESD保護によってシステムの信頼性を向上
MAX3420E
SPIインタフェース付き、USBペリフェラルコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX3420EEVKIT-2

MAX3420Eの評価キット

機能と利点

  • USB 2.0 (フルスピード)に準拠
  • カスタムUSBドライバ不要
  • USB駆動
  • USB電力LEDインジケータ
  • USBケーブル付き
  • ATtiny2313マイクロコントローラ内蔵
  • 4つのGPIポート接続プッシュボタン
  • 4つのGPOポートLEDインジケータ
  • MAX3420Eをあらゆるマイクロコントローラに接続する20ピン信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX3420Eの評価キット2 (EVキット2)はSPI™でUSBペリフェラルコントローラのMAX3420Eを評価するための実証済みデザインを提供します。EVキット2の基板はAtmel® ATtiny2313マイクロコントローラにデフォルトで接続されていますが、あらゆるSPIマスタにも接続することが可能です。MAX3420EのEVキット2はあらゆるマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、DSP、CPLD、FPGA、またはASICに、SPIマスタインタフェースでUSB機能を加え、あるいは5つのGPIOラインをMAX3420EのEVキット2に接続することができます。

    EVキット2基板にはMAX3420EECJ+が実装されています。

    アプリケーション

    • カメラ
    • 携帯電話
    • カスタムUSBデバイス
    • デスクトップルータ
    • 計測
    • マイクロプロセッサおよびDSP
    • MP3プレーヤー
    • PC周辺機器
    • PDA
    • PLC
    • セットトップボックス

    MAX3420EEVKIT-2
    MAX3420Eの評価キット

    最新のディスカッション

    MAX3420Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品