MAX3161E

製造中

±15kV ESD保護、+3.0V~+5.5V、10nA、RS-232/RS-485/RS-422マルチプロトコルトランシーバ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.63
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1つのパッケージにRS-232とRS-422/485の柔軟な動作オプション
    • 2Tx/2Rx RS-232とハーフデュプレックスRS-485トランシーバの同時動作(MAX3162E)
    • 2Tx/2Rx RS-232またはハーフ/フルRS-485トランシーバのいずれにもピン設定可能(MAX3160E、MAX3161E)
  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
    • 高いJEDEC JS-001-2012 HBM ESD:±15kV
    • トランスミッタおよびレシーバを配線不良から保護
    • 真のフェイルセーフレシーバによってレシーバ入力の短絡/オープン時に誤った遷移を防止
    • 全コモンモード電圧範囲に対する短絡保護
    • 過度の電力消費による過熱保護
    • スルーレート制限によるEMの最小化とケーブル反射の低減
  • 内蔵チャージポンプ回路によって基板スペースを節約
    • バイポーラ±12V電源が不要
    • 単一電源動作が可能:+3V~+5.5V電源電圧
  • 1µAシャットダウン消費電流で電力を節約
  • バス上に最大256のトランシーバを接続可能
MAX3161E
±15kV ESD保護、+3.0V~+5.5V、10nA、RS-232/RS-485/RS-422マルチプロトコルトランシーバ
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
マルチプロトコル・トランシーバー 1
MAX3160 製造中 +3.0V~+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/422マルチプルトコルトランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX3161EEVKIT

MAX3161Eの評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:3V~5.5V
  • マルチプロトコル動作を構成可能:
    • 2Tx/2Rx RS-232トランシーバ
    • RS-485/RS-422シングルトランシーバ
  • 10MbpsのRS-485/RS-422データレートおよび1MbpsのRS-232データレート
  • RS-232またはRS-485トランスミッタスルーレートを設定可能
  • フルデュープレックスまたはハーフデュープレックスのRS-485/RS-422動作に設定可能
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3161Eの評価キット(EVキット)回路によってMAX3161E ICを使用するRS-232/RS-485/RS-422マルチプロトコルトランシーバを検証します。この回路は、RS-232モードでデュアルトランシーバとして、またはRS-485/RS-422モードでシングルトランシーバとして動作するように構成することができます。MAX3161EのRS-232データレートは1Mbpsに達し、またRS-485/RS-422のデータレートは10Mbpsに達することができます。設定可能なスルーレート制限機能によって、両プロトコルのデータレートを下げ、EMIを低減することができます。

RS-485/RS-422モードでは、このEVキットはフルデュープレックス通信またはハーフデュープレックス通信を検証します。MAX3161Eのドライバは、オープン、短絡、または未接続RS-485/RS-422レシーバ入力のフェイルセーフ回路のほかに、短絡保護および過熱保護も備えています。MAX3161EのEVキットは、100mAを供給可能な3V~5.5VDC単一電源で動作します。

アプリケーション

  • 産業用制御
  • インタフェースコンバータ
  • ネットワーキング
  • 周辺機器
  • POS端末
  • RS-232からRS-485
  • セキュリティシステム

MAX3160EEVKIT

MAX3160Eの評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:3V~5.5V
  • マルチプロトコル動作を設定可能
    • 2Tx/2Rx RS-232トランシーバ
    • RS-485/RS-422シングルトランシーバ
  • 10MbpsのRS-485/RS-422データレートおよび1MbpsのRS-232データレート
  • RS-232またはRS-485トランスミッタスルーレートを設定可能
  • フルデュープレックスまたはハーフデュープレックスのRS-485/RS-422動作に設定可能
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3160Eの評価キット(EVキット)回路は、MAX3160E ICを使ってRS-232/RS-485/RS-422マルチプロトコルトランシーバを検証します。この回路は、RS-232モードでデュアルトランシーバとして、またはRS-485/RS-422モードでシングルトランシーバとして動作するように設定することができます。MAX3160EのRS-232データレートは1Mbpsに達し、またRS-485/RS-422のデータレートは10Mbpsに達することができます。設定可能なスルーレート制限機能によって、両プロトコルのデータレートを下げ、EMIを低減することができます。

RS-485/RS-422モードでは、このEVキットはフルデュープレックス通信またはハーフデュープレックス通信を検証します。MAX3160Eのドライバは、オープン、短絡、または未接続RS-485/RS-422レシーバ入力のフェイルセーフ回路のほかに、短絡保護および過熱保護も備えています。MAX3160EのEVキットは、100mAを供給可能な3V~5.5VDC単一電源で動作します。

アプリケーション

  • 産業用制御
  • インタフェースコンバータ
  • ネットワーキング
  • 周辺機器
  • POS端末
  • RS-232からRS-485
  • セキュリティシステム

MAX3161EEVKIT
MAX3161Eの評価キット
MAX3160EEVKIT
MAX3160Eの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品