製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.29
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型TQFNおよびQSOPパッケージ入手可能
  • 完全機能のUART:
    • IrDA SIRタイミングコンパチブル
    • 8ワードFIFOが高データレートでのプロセッサオーバーヘッドを低減
    • 3.6864MHzのクリスタルにより最大230kボーまで動作
    • 9ビットアドレス認識割込み
    • シャットダウン中に受信アクティビティ割込み
  • SPI/MICROWIREコンパチブルのµCインタフェース
  • 超低電力:
    • 3.3Vで動作電流150µA
    • シャットダウン電流10µA (受信割込み付)
  • 電源電圧:+2.7V~+5.5V (動作モード中)
  • フォトカプラ用のシュミットトリガ入力
  • TXおよびRTS出力はフォトカプラ用に25mAをシンク
MAX3100
SPI/MICROWIRE対応UART
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX3100EVKIT

MAX3100の評価キット

機能と利点

  • SPI/MICROWIRE対応のµCインタフェース
  • オンボードのµCによってフレキシブルな設定が可能
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3100の評価キット(EVキット)は、SPI™/MICROWIRE™対応のUART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)のMAX3100を評価する実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱し、MAX3100の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX3100は、内蔵マイクロコントローラ(µC) MAXQ2000との通信にSPI/MICROWIREインタフェースを使用します。オンボードのDIPスイッチとモーメンタリプッシュボタンスイッチを使用し、MAX3100の内部レジスタを設定します。

このEVキットは、PCのシリアルポートに直接接続するか、ストレートスルー型の拡張ケーブルを使用して接続することができます。PCはデータ端末機器(DTE)デバイスであり、このEVキットはデータ通信機器(DCE)デバイスです。

このEVキットとPCのシリアルポートが正しく設定されると、PCはMAX3100にキャラクタを送信することができます。搭載されたMAXQ2000 µCは、MAX3100からの受信データを読み取って、搭載された7セグメントLEDにキャラクタを表示するか、またはデータをPCに返送します。

そのほかに、スイッチ、ジャンパ、およびパッドも用意され、ボードをMAX3100で可能となるさまざまな構成に変更することができます。

アプリケーション

  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • インテリジェント機器
  • 絶縁型RS-232/RS-485:フォトカプラを直接駆動
  • コンピュータ/周辺機器用、低コストIRデータリンク
  • HVACまたはビルディング制御の小型ネットワーク
  • SPIシステムのUART

MAX3100EVKIT
MAX3100の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品