MAX2645
製造中3.4GHz~3.8GHz、SiGe、ローノイズアンプ/PAプリドラバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.23
製品の詳細
- 周波数範囲:3.4GHz~3.8GHz
- LNA性能(高/低利得モード)
- 利得:+14.4dB/-9.7dB
- NF:2.3dB/15.5dB
- 入力IP3:+4dBm/+13dBm
- 消費電流:9.2mA/2.7mA
- 多目的アプリケーション
- 受信経路の1次および2次LNA
- 伝送PAプリドライバ
- LOバッファ
- 調整可能なIP3および消費電流
- シャットダウンモードにおける消費電流:0.1µA
- 単一電源動作:+3.0V~+5.5V
- パッケージ:10ピンµMAX-EP (5.0mm x 3.0mm)
MAX2645は、3.4GHz~3.8GHzの無線加入者線(WLL)、無線広帯域アクセス、およびディジタルマイクロ波無線等のアプリケーション用に設計された、多目的の高直線性、ローノイズアンプです。本デバイスは外付抵抗1つで外部調整可能なバイアス制御機能を備えており、直線性の要求条件を守りつつ、消費電流を大幅に低減することができます。高利得、低ノイズおよび調整可能な入力3次インターセプトポイント(IP3)を特長とする本デバイスは、受信経路におけるローノイズアンプ(LNA)、伝送経路におけるPAプリドライバ、またはLOバッファに最適です。
MAX2645は、25dBステップで利得の削減を行うロジックレベルの利得制御機能を備えており、高入力信号レベル条件におけるIP3性能を向上させます。消費電流は高利得モードの9mAから低利得モードの3mAに削減されます。このデバイスはロジック制御のシャットダウンモードも備えており、消費電流を0.1µAに削減します。MAX2645は+3V~+5.5Vの電源で動作し、露出パドル付きの超小型10ピンµMAX®パッケージ(5mm x 3mm)で提供されています。MAX2645は、MAX2683/MAX2684 3.5GHz SiGeミキサと共に使用するように最適化されており、3.5GHzのアプリケーションに完全な高性能フロントエンドソリューションを提供します。
アプリケーション
- デジタルマイクロ波無線
- ワイヤレスブロードバンドアクセス
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 7
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2645EUB+ | 10-MINI_SO_EP-N/A | ||
MAX2645EUB+T | 10-MINI_SO_EP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX2645EUB+ | 製造中 | |
MAX2645EUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max2645に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める