MAX25430

製造中

車載100W USB-PDバックブーストポートコントローラおよびプロテクタ

業界初のシングルIC 100W車載USB-PD電源、チャージャおよびプロテクタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • TCPCI規格のUSB-PD PHYによってハブIC、MCU、またはSOCなどの任意の低コストI2Cマスターとの使用が可能(MAX25430B)
    • グランドオフセット調整されたBMC PHYによって最大の信号対ノイズ比を実現
  • 外部USB-PDコントローラを保護するための非TCPCバージョンを提供(MAX25430A)
  • 外部Hブリッジ用のバックブーストコントローラ内蔵
    • 入力動作範囲:4.5V~36V
    • 固定PDO:5V、9V、15V、20V、最大5.0A
    • スイッチング周波数:220kHz、300kHz、または400kHz
    • 外部周波数同期およびスペクトラム拡散によるEMI低減
  • 内蔵されたユーザー設定可能なバックブースト出力電圧によって最大500mΩのケーブル抵抗を調整
  • 最高の性能、安全性、および最低コストの搭乗者ケーブルシールドのバッテリへの短絡保護
    • 短絡電流を最小化する小型、単一FETソリューション
  • 保護を備えた3.0V~5.5V 1Wスマート、高信頼性VCONNスイッチ内蔵
  • HVD+、HVD-、HVCC1、HVCC2の24V保護内蔵
  • BC1.2、Apple CarPlay、MFi R33、およびOTGを含む旧来のUSB 2.0充電対応内蔵
  • ESD保護内蔵:±15kV気中放電、±8kV接触放電(ISO 10605、およびIEC 61000-4-2)
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • EPを備えた40ピンTQFNパッケージ(6mm × 6mm)
  • AEC-Q100およびAEC-Q006認定
MAX25430
車載100W USB-PDバックブーストポートコントローラおよびプロテクタ
MAX25430:簡易ブロックダイアグラム
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX25430AEVKIT

MAX25430の評価キット

機能と利点

  • Cypress PDコントローラを使用する100W USB-PD REV3.0ソースチャージャソリューション
  • 旧来のUSB 2.0充電対応、MFi R3xに適合
  • フェザーボードとGUIを使用してレジスタセットにアクセス可能
  • 信号およびコンバータの分析用のテストポイントが利用可能
  • EVキットは出荷時ICオプションに対応(顧客ケーブルシールドのバッテリへの短絡保護内蔵)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25430のEVKITおよび付属資料は、テストおよびファームウェア開発の時間を削減して迅速に評価を行うための便利なプラットフォームを設計エンジニアに提供します。

MAX25430Aの評価キット(EVキット)は、USBホストまたはDFPアプリケーション用の、最大5.0Aを駆動可能な車載グレードのバックブーストコントローラ、旧来のUSB充電対応、およびUSB Type-C保護のMAX25430Aを実証します。

MAX25430Aは、Cypress CCG3PA USB-PDコントローラ用のCC信号パススルー保護を提供します。

内蔵のUSB Type-C保護スイッチは、D+、D-、CC1、CC2、CCライン(VCONN電源として使用される場合)の車載システムレベルESDおよび24V短絡保護を提供します。また、このデバイスはBC1.2、Apple® 2.4A、Apple CarPlay®、Apple MFi、およびUSB On-The-Go (OTG)を含む旧来のUSB 2.0充電モードにも対応します。

レジスタセットは、マキシムのフェザーボードI2C-USBアダプタ、およびMAX2543xグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用して調べることができます。詳細については、お問い合わせください。

MAX25430は、フォルト発生時に高い短絡電流が車載バッテリからケーブルシールドを介してグランドに流れるのを防ぎ、車載モジュールの損傷を防止する自律的検出および保護を含んだ出荷時オプションを提供しています。評価するには、MAX25430のデータシートの「型番」の表を参照し、Gサフィックスのサンプルをご請求ください。受け取り後、EVキット上で交換し、MOSFET (Q6)周辺のバイパスショートのはんだを除去してください。

アプリケーション

  • デディケーテッドチャージングモジュール
  • 後部座席エンタテインメントモジュール
  • USBハブ、ブレークアウトボックスおよびマルチメディアハブ

MAX25430AEVKIT
MAX25430の評価キット

最新のディスカッション

max25430に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品