MAX2312

VCOおよびシンセサイザ付き、CDMA IF VGAおよびI/Q復調器

完全CDMA IFサブシステム

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • VCOとシンセサイザを含む完全IFサブシステム
  • デュアルバンド、トリプルモード動作をサポート
  • 110dB以上の利得制御範囲を持つVGA
  • 直交復調器
  • 高出力レベル:2.7V
  • プログラマブルチャージポンプ電流
  • 40MHz~300MHzの任意のIF周波数をサポート
  • 3線式プログラマブルインタフェース
  • 低電源電圧:+2.7V
MAX2312
VCOおよびシンセサイザ付き、CDMA IF VGAおよびI/Q復調器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFミキサー 2
MAX2323 トリプル/デュアルモードCDMA LNA/ミキサ
MAX2325 トリプル/デュアルモードCDMA LNA/ミキサ
ロー・ノイズ・アンプ(LNA) & パワー・アンプ 1
MAX2320 可変、高直線性、SiGe、デュアルバンド、LNA/ミキサIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX2312に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める