MAX22513

新規設計に推奨

サージ保護デュアルドライバIO-Linkデバイストランシーバ、DC-DC内蔵

デュアルチャネル低電力IO-Linkトランシーバ、高効率DC/DC内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
    • 設定可能なC/QおよびDO/DIドライバ
      • PNP、NPN、およびプッシュプルモード
      • 個別のドライバのスルーレート制御
      • 選択可能なドライバ電流制限:50mA~250mA
    • I2CまたはSPIによる制御および監視
      • ハーフデュプレックスおよびフルデュプレックスSPIモード
    • 高効率DC-DCバックレギュレータ内蔵
      • 選択可能なスイッチング周波数
        • 921kHz (typ)または1.229MHz (typ)
      • 負荷:300mA (max)
      • 出力電圧:2.5V~12V
    • 5Vおよび3.3Vリニアレギュレータ内蔵
    • IO-Link通信用の高精度発振器
  • 内部保護によって堅牢なシステムを実現
    • サージ保護内蔵:±1kV/500Ω
    • グリッチフィルタによってバースト耐性を向上
    • 選択可能な過電流設定
    • ホットプラグおよび逆極性保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型センサー設計用に最適化
    • 低消費電力:
      • C/QおよびDO/DIドライバのオン抵抗:2Ω (typ)
    • 2つの小型パッケージで提供:
      • 28ピンTQFN-EP (3.5mm × 5.5mm)
      • WLP (4.1mm × 2.1mm)
MAX22513
サージ保護デュアルドライバIO-Linkデバイストランシーバ、DC-DC内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX22513EVKIT

MAX22513の評価キット

機能と利点

  • IO-Link準拠デバイストランシーバ
  • I/O、I2C、およびSPIインタフェース端子
  • Arduino®対応コネクタ
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX22513の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、DC-DCバックレギュレータ内蔵IO-Link®デバイストランシーバのMAX22513を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、MAX22513の機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアを備えています。このEVキットは、USB-A-micro-Bケーブルを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • 産業用センサー
  • IO-Linkセンサーおよびアクチュエータデバイス

MAX22513EVKIT
MAX22513の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES79
MAXREFDES79 Circuits from the Lab®

4-Port IO-Link Master

機能と利点

  • Fully IO-Link version 1.1 compliant (downloadable test report)
  • TEConcept IO-Link master stack
  • Easy TEConcept TC tool
  • 4 IO-Link ports
  • Power and status LEDs
  • User-friendly enclosure
  • Ships with all cables needed
  • Field update programmable
MAXREFDES174
MAXREFDES174: IO-Link Distance Sensor
MAXREFDES171
IO-Link距離センサー
MAXREFDES79
4-Port IO-Link Master

最新のディスカッション

最近表示した製品