MAX1709
製造中4A、低ノイズ、高周波、ステップアップDC-DCコンバ―タ
内部スイッチ付き、3V~5VステップアップDC-DC、4Aを供給
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.62
製品の詳細
- 高集積によって外付け部品数を削減しスペースを節約
- 10AパワーMOSFET内蔵
- 3.3V入力から5V、4A出力
- 出力電圧:3.3Vまたは5V固定または2.5V~5.5V可変
- 入力電圧範囲:最低0.7V
- 固定周波数によってポストフィルタを低減
- 低ノイズ、固定周波数動作:600kHz
- 同期可能スイッチング周波数:350kHz~1000kHz
- より低消費電力によってバッテリ寿命を延長
- 自己消費電力:1mW
MAX1709は、大電力ステップアップDC-DC変換の省スペースの新しい標準化です。本製品は+0.7V~+5V電源からオンチップMOSFETを使用することにより、固定(3.3Vまたは5V)または可変(2.5V~5.5V)出力で最大20Wを供給します。
固定周波数PWM動作により、スイッチングノイズスペクトルが600kHzの基本周波数とその高調波に制限されるため、ポストフィルタリングによるノイズ除去が容易になっています。外部クロック同期機能により、ノイズスペクトルをさらに正確に制御できます。自己消費電力が1mW以下であるため、バッテリ駆動機器における動作時間を延ばすことができます。
2つの制御入力(ONA、アクティブローONB)により、従来のオン/オフロジック制御だけでなく、単一のモーメンタリ押しボタンスイッチを使用してシンプルなプッシュオン、プッシュオフ制御が可能です。MAX1709は、設計の柔軟性を増し、バッテリと使用した場合の性能を最適化するためにプログラマブルソフトスタートおよび電流リミット機能も備えています。
MAX1709は10ARMSのスイッチ電流で4A出力が可能なハイパワーTSSOPパッケージ、およびスイッチが6ARMS定格で2.4A出力を供給するナローSOパッケージで提供されます。ナローSOデバイスはRMSスイッチ定格が低いものの、ピークスイッチ電流定格はTSSOPデバイスと同じであるため、断続的に4A負荷を供給することができます。負荷が2Aしか必要のない場合は、MAX1708を参照してください。
アプリケーション
- 通信端末用3.6Vまたは5V RF PA
- ローカル2.5Vから3.3Vまたは5Vへの変換
- ローカル3.3Vから5Vへの変換
- ルータ、サーバ、ワークステーション、カードラック
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1709ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX1709EUI+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1709EUI+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1709EUI/GG8 | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1709に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める