MAX1701

製造中

1~3セル、ハイパワー(1A)、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ

利得ブロック付き、小型、高効率、低ノイズステップアップコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.06
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 効率:最大96%
  • 1.1 VIN入力のスタートアップ保証
  • 入力範囲:0.7V~5.5V
  • 出力:最大800mA
  • ステップアップ出力:可変2.5V~5.5V
  • PWM/PFM同期整流トポロジー
  • 外部クロックまたは内部300kHz発振器
  • 3µAロジック制御シャットダウン
  • パワーグッド出力(MAX1701)
  • ローバッテリコンパレータ(MAX1701)
  • 補助ゲインブロック(MAX1701)
MAX1701
1~3セル、ハイパワー(1A)、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX1700、MAX1701:標準動作回路
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
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 2
MAX1703 製造中 1~3セル、ハイパワー(1.5A)、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX1705 製造中 1~3セル、高電流、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ、リニアレギュレータ付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1701EVKIT

MAX1700、MAX1701の評価キット

機能と利点

  • 3.3V Output
  • 200mA Output
  • 0.7V to 3.5V Input
  • Up to 95% Efficiency
  • 3µA Shutdown Current
  • 300kHz PWM Operation
  • Optional Low-Power PFM Mode
  • Small Surface-Mount Components

製品詳細

MAX1700EVKIT

MAX1700、MAX1701の評価キット

機能と利点

  • 3.3V Output
  • 200mA Output
  • 0.7V to 3.5V Input
  • Up to 95% Efficiency
  • 3µA Shutdown Current
  • 300kHz PWM Operation
  • Optional Low-Power PFM Mode
  • Small Surface-Mount Components

製品詳細

MAX1701EVKIT
MAX1700、MAX1701の評価キット
MAX1700EVKIT
MAX1700、MAX1701の評価キット

最新のディスカッション

max1701に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品