MAX1700
製造中1~3セル、ハイパワー(1A)、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
利得ブロック付き、小型、高効率、低ノイズステップアップコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.76
製品の詳細
- 効率:最大96%
- 1.1 VIN入力のスタートアップ保証
- 入力範囲:0.7V~5.5V
- 出力:最大800mA
- ステップアップ出力:可変2.5V~5.5V
- PWM/PFM同期整流トポロジー
- 外部クロックまたは内部300kHz発振器
- 3µAロジック制御シャットダウン
- パワーグッド出力(MAX1701)
- ローバッテリコンパレータ(MAX1701)
- 補助ゲインブロック(MAX1701)
MAX1700/MAX1701は、バッテリ駆動ワイヤレスアプリケーション用の高効率、低ノイズステップアップDC-DCコンバータです。同期整流パルス幅変調(PWM)ブーストトポロジーを使用することにより、1~3セルのNiCd/NiMHまたは1セルのリチウムイオン電池等のバッテリ入力から2.5V~5.5V出力を発生します。いずれも内部1A、130mΩ NチャネルMOSFETスイッチおよび250mΩ Pチャネル同期整流器を備えています。
MAX1700/MAX1701は、同期整流器を内蔵しているため、類似の非同期コンバータに比べて効率が5%向上します。また、パルス周波数変調(PFM)スタンバイモードにより、軽負荷時の効率を改善すると共に、3µAシャットダウンモードも備えています。
MAX1700/MAX1701は、16ピンQSOPパッケージ(8ピンSOと同面積)で提供されています。MAX1701は、パワーグッド出力およびローバッテリ警報出力を生成する2つのコンパレータを備えています。また、外部Pチャネルパスデバイスを使用してリニアレギュレータを構成するためのゲインブロックも備えています。
より高電力のアプリケーションにはMAX1703を参照して下さい。デュアル出力(ステップアップおよびリニアレギュレータ)のものとしては、MAX1705/MAX1706があります。A/Dコンバータを内蔵したものとしては、MAX848/MAX849があります。
設計をスピードアップするMAX1701評価キットも用意されています。
アプリケーション
- デジタルコードレス電話
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- パームトップコンピュータ
- PCS電話
- パーソナルコミュニケータ
- 2-Wayページャ
- ワイヤレス端末
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1700EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1700EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
MAX1700EEE+ | 製造中 | |
MAX1700EEE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max1700に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める