MAX1708

製造中

高周波、高電力、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.50
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 5AパワーMOSFETを内蔵
  • 3.3V入力から5V、2A出力
  • 3.3Vまたは5Vの固定出力電圧、または可変出力電圧(2.5V~5.5V)
  • 最小入力電圧範囲:0.7V
  • 低電力消費
    • 自己消費電力:1mW
    • シャットダウンモード電流:1µA
  • 低ノイズ、固定周波数動作(600kHz)
  • 同期可能なスイッチング周波数(350kHz~1000kHz)
  • 小型QSOPパッケージ
MAX1708
高周波、高電力、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX1708:標準動作回路
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
MAX1708EVKIT

MAX1708の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:0.7V~VOUT
  • ピン選択可能な+3.3Vまたは+5Vの出力電圧(出荷時+5V)
  • 可変出力電圧(+2.5V~+5.5V、外付け分圧器)
  • 最大出力電流:2A
  • 600kHz PWM動作
  • 5A MOSFETスイッチを内蔵
  • ICシャットダウン電流:1µA
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1708の評価キット(EVキット)は、1~3セルバッテリ入力および+2.5V/+3.3V安定化電源入力用のステップアップDC-DCスイッチングレギュレータです。このEVキットは0.7V~VOUTの正入力を受け入れ、その入力を、ピン選択の高い出力電圧に変換します。

効率は、出力負荷電流2Aで最大90%です。このEVキットは固定600kHz PWM周波数で動作し、小型インダクタを使用することができます。

また、EVキットの可変ジャンパにより、+3.3Vまたは+5V出力電圧を選択します。このボードの追加パッドで、出力調整は抵抗で対応することができます。このEVキットは表面実装部品を採用した完全実装および試験済みキットで、迅速に評価することができます。

アプリケーション

  • 通信端末用3.6Vまたは5V RF PA
  • ローカル2.5Vから3.3Vまたは5Vへの変換
  • ローカル3.3Vから5Vへの変換
  • ルータ、サーバ、ワークステーション、カードラック

MAX1708EVKIT
MAX1708の評価キット

最新のディスカッション

max1708に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品