MAX15053

製造中

高効率、2A、電流モード、同期ステップダウンスイッチングレギュレータ

市場で最も小型かつ高効率の2Aソリューション

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ディスクリートソリューションより設計が簡素化および小型化
    • RDS(ON)が30mΩ (typ)のハイサイドMOSFETおよび18mΩ (typ)のローサイドMOSFET内蔵(5Vの場合)
    • スイッチング周波数:1MHz (出荷時調整済み)
    • 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定動作
    • 無料のEE-Sim®デザインおよびシミュレーションツールでサポート
  • 高性能によって幅広いPoL (ポイントオブロード)アプリケーションに最適
    • 出力電圧精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
    • 連続出力電流:2A (全温度範囲)
    • 動作電源電圧:2.7V~5.5V
    • 調整可能な出力:0.6V~最大で0.94 x VIN
  • 軽負荷時および重負荷時の高効率によって消費電力と発熱を低減
    • 効率:96% (3.3V/2A出力時)
    • RDS(ON)が30mΩ (typ)のハイサイドMOSFETおよび18mΩ (typ)のローサイドMOSFET内蔵(5Vの場合)
    • 軽負荷時のスキップモード機能
  • 電源の起動とシーケンスを制御してグリッチのないプロセッサ動作を実現
    • イネーブル入力/パワーグッド出力によってシーケンスが可能
    • プリバイアス出力への安全な起動
    • 設定可能なソフトスタート
    • 外部リファレンス入力を使用してソフトスタートを直接駆動可能
  • 内蔵保護機能によって電源の信頼性が向上
    • 過電流および過熱から完全保護
    • 入力低電圧ロックアウト
    • サイクル単位の過電流保護
MAX15053
高効率、2A、電流モード、同期ステップダウンスイッチングレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX15053EVKIT

MAX15053の評価キット

機能と利点

  • 入力動作電源:2.7V~5.5V
  • オールセラミックコンデンサ設計
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 出力電圧範囲:0.6V~最大(0.94 x VIN)
  • イネーブル入力/パワーグッド出力
  • 選択可能なスキップモード/強制PWM機能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15053の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率2AステップダウンレギュレータのMAX15053を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大2Aの負荷電流で1.8V出力にプリセットされています。ICは1MHzの固定スイッチング周波数を備えており、このEVキットは、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。

アプリケーション

  • 分散電源システム
  • IP電話
  • ノートブック電源
  • ポータブル機器
  • リニアレギュレータ用プリレギュレータ
  • サーバ電源

MAX15053EVKIT
MAX15053の評価キット

リファレンス・デザイン

Powering the Zynq Evaluation and Development Board (ZedBoard)
This fully tested reference design provides a complete solution for powering the Xilinx® Zynq® Extensible Processing Platform (EPP).

最新のディスカッション

MAX15053に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品