MAX1983

製造中

外部バイアス電源付き、低電圧、低ドロップアウトリニアレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.30
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低コスト、1.2V、300mA VID電源
  • 出力電圧精度:±3%
  • 最低負荷電流不要
  • 入力電源電圧:1.25V~5.5V
  • 入力バイアス電源電圧:5V
  • 1ms立上り伝搬遅延のあるパワーグッド(PGOOD)オープンドレイン出力(MAX1982)
  • 可変出力電圧(MAX1983)
  • 低消費電流(IBIAS + IIN = 165µA typ)
  • シャットダウン消費電流:5µA (max)
  • 小型6ピンSOT23パッケージ
MAX1983
外部バイアス電源付き、低電圧、低ドロップアウトリニアレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

MAX1982EVKIT

MAX1982、MAX1983の評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:1.25V~5.5V
  • 固定電圧電圧:1.2V
  • 最大出力電流:0.3A
  • シャットダウン消費電流:5µA以下
  • 1ms立上がり伝搬遅延のあるパワーグッド(PGOOD)オープンドレイン出力(MAX1982)
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1982 の評価キット(EVキット)は1.25V~5.5Vの入力電圧で動作し、1.2V安定化出力電圧を供給します。1.25V~2.5Vの入力から300mV以下のドロップアウトで、0.3A出力電流を供給します。内蔵パストランジスタの最大電力消費が727mW以下の範囲で、高入力電圧(最大5.5V)で動作することができます。

MAX1982のEVキットは、完全実装および試験済み表面実装プリント基板です。この基板は固定1.2V出力のMAX1982 ICを搭載して出荷され、MAX1983 (可変出力)も評価することができます。MAX1983で使用される外付け部品に対応するために、増設パッドが基板の部品側に用意されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 外付けバイアス電源、低ドロップアウトレギュレータ
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA
  • VID電源

MAX1982EVKIT
MAX1982、MAX1983の評価キット

リファレンス・デザイン

Powering the Zynq Evaluation and Development Board (ZedBoard)
This fully tested reference design provides a complete solution for powering the Xilinx® Zynq® Extensible Processing Platform (EPP).

最新のディスカッション

最近表示した製品