MAX1494
製造中3.5および4.5桁、LCDドライバ内蔵シングルチップADC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.50
Viewing:
製品の詳細
- High Resolution
- MAX1494: 4.5 Digits (±19,999 Count)
- MAX1492: 3.5 Digits (±1999 Count)
- Sigma-Delta ADC Architecture
- No Integrating Capacitors Required
- No Autozeroing Capacitors Required
- > 100dB of Simultaneous 50Hz and 60Hz Rejection
- Operate from a Single 2.7V or 5.25V Supply
- Selectable Input Range of ±200mV or ±2V
- Selectable Voltage Reference: Internal 2.048V or External
- Internal High-Accuracy Oscillator Needs No External Components
- Automatic Offset Calibration
- Low Power
- Maximum 960µA Operating Current
- Maximum 400µA Shutdown Current
- Small 32-Pin 7mm x 7mm LQFP Package (4.5 Digits), 28-Pin SSOP Package (3.5 Digits)
- Triplexed LCD Driver
- SPI-/QSPI-/MICROWIRE-Compatible Serial Interface
- Evaluation Kit Available (Order MAX1494EVKIT)
アプリケーション
- デジタルマルチメータ
- デジタルパネルメータ
- デジタル電圧計
- ハンドヘルド各種メータ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1494CCJ+ | 32-LQFP-7X7X1.4 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 29, 2021 - 2218F ASSEMBLY |
||
MAX1494CCJ+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX1495 | 3.5桁および4.5桁、シングルチップADC、LCDドライバ付 | |
MAX1497 | 3.5および4.5桁、シングルチップADC、LEDドライバおよびµCインタフェース付 | |
MAX1447 | LEDドライバ付き、3.5および4.5桁、シングルチップADC | |
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 5 | ||
MAX1491 | 製造中 | 3.5桁および4.5桁、シングルチップADC、LCDドライバ付 |
MAX1493 | 製造中 | 3.5桁および4.5桁、シングルチップADC、LCDドライバ付 |
MAX1496 | 製造中 | LEDドライバ付き、3.5および4.5桁、シングルチップADC |
MAX1498 | 製造中 | LEDドライバ付き、3.5および4.5桁、シングルチップADC |
MAX1499 | 製造中 | 3.5および4.5桁、シングルチップADC、LEDドライバおよびµCインタフェース付 |