MAX1495

3.5桁および4.5桁、シングルチップADC、LCDドライバ付

時間と基板スペースを削減する、3.5および4.5桁ADC、LEDディスプレイドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高分解能
    • MAX1495:4.5桁(±19,999カウント)
    • MAX1493:4.5桁(±19,999カウント)
    • MAX1491:3.5桁(±1,999カウント)
  • シグマデルタADCアーキテクチャ
    • 積分コンデンサ不要
    • オートゼロコンデンサ不要
    • 50Hzおよび60Hz同時除去:100dB以上
  • 2.7Vまたは5.25V単一電源で動作
  • 選択可能な入力範囲:±200mVまたは±2V
  • 選択可能な電圧リファレンス:内部2.048Vまたは外部
  • 外付け部品不要の高精度発振器を内蔵
  • 自動オフセットキャリブレーション
  • 低電力:最大動作電流980µA
  • 小型32ピン、7mm x 7mmのTQFPパッケージ(4.5桁)、28ピンSSOPパッケージ(3.5桁)、および28ピンDIPパッケージ(3.5桁)
  • トリプレックスドLCDドライバ
  • 評価キットあり(MAX1494EVKITを請求してください)
MAX1495
3.5桁および4.5桁、シングルチップADC、LCDドライバ付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 3
MAX1447 LEDドライバ付き、3.5および4.5桁、シングルチップADC
MAX1492 3.5および4.5桁、LCDドライバ内蔵シングルチップADC
MAX1497 3.5および4.5桁、シングルチップADC、LEDドライバおよびµCインタフェース付
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 4
MAX1499 製造中 3.5および4.5桁、シングルチップADC、LEDドライバおよびµCインタフェース付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1493EVKIT

MAX1493およびMAX1495の評価キット

機能と利点

  • リファレンス設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全評価システム
  • 使いやすいテストポイント搭載
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1493は、低電力の4.5桁アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを内蔵しています。

MAX1493の評価キット(EVキット)は、実証済みのプリント基板(PCB)レイアウトを提供し、MAX1493 ICの評価を容易にします。4V~28VのDCとグランドリターンを端子ブロックTB1に接続してください(フルデータシートの「図1」を参照)。

このEVキットは、完全なディジタル電圧計(DVM)ではないため、入力スケーリングおよび保護回路の追加が必要となる場合があります。

このEVキットは、MAX1495CCJ+も評価することができます。無料サンプルについては、お問い合わせください。詳細については、フルデータシートの「Evaluating the MAX1495 (MAX1495の評価)」の項を参照してください。

アプリケーション

  • デジタルマルチメータ
  • デジタルパネルメータ
  • デジタル電圧計
  • ハンドヘルド各種メータ

MAX1493EVKIT
MAX1493およびMAX1495の評価キット

最新のディスカッション

MAX1495に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める