ビデオ・エンコーダ
searchIcon
banner background image

ビデオ・エンコーダ

ビデオ・エンコーダは、自動車用、業務用、コンスーマ用の数多くのビデオ・アプリケーションで高い需要があります。アナログ・ビデオ製品分野で業界をリードするアナログ・デバイセズは、デジタル・ビデオ・データを、標準解像度(SD)および高解像度(HD)の高品質アナログ・ビデオに変換する幅広いビデオ・エンコーダを提供しています。代表的なアプリケーションには、リアビュー・カメラのビデオ・データやセットトップ・ボックスのエンコードなどがあります。当社のビデオ・エンコーダ・ポートフォリオの幅広いソリューションは、自動車用途向けの認証、高精度の変換(最大 14 ビット)、最大 6 個の内蔵 DAC による SD および HD ビデオの同時出力、小型パッケージ(32 ピン、5 mm × 5 mm LFCSP)といった競争上の利点を提供します。
ビデオ・エンコーダは、自動車用、業務用、コンスーマ用の数多くのビデオ・アプリケーションで高い需要があります。アナログ・ビデオ製品分野で業界をリードするアナログ・デバイセズは、デジタル・ビデオ・データを、標準解像度(SD)および高解像度(HD)の高品質アナログ・ビデオに変換する幅広いビデオ・エンコーダを提供しています。代表的なアプリケーションには、リアビュー・カメラのビデオ・データやセットトップ・ボックスのエンコードなどがあります。当社のビデオ・エンコーダ・ポートフォリオの幅広いソリューションは、自動車用途向けの認証、高精度の変換(最大 14 ビット)、最大 6 個の内蔵 DAC による SD および HD ビデオの同時出力、小型パッケージ(32 ピン、5 mm × 5 mm LFCSP)といった競争上の利点を提供します。