VCOMアンプとパネル修復
VCOMアンプとパネル修復
VCOMアンプは、大電流を迅速にソースおよびシンクして、大型TFT-LCDパネルでVCOM電圧を安定に保つように設計されています。MAX9650/MAX9651は、レールtoレール入出力を備えたシングルおよびデュアルチャンネルVCOMアンプで、チャンネル当たり最大1300mAのピーク電流を駆動でき、最大20Vで動作します。
VCOMアンプは、大電流を迅速にソースおよびシンクして、大型TFT-LCDパネルでVCOM電圧を安定に保つように設計されています。MAX9650/MAX9651は、レールtoレール入出力を備えたシングルおよびデュアルチャンネルVCOMアンプで、チャンネル当たり最大1300mAのピーク電流を駆動でき、最大20Vで動作します。