HDMI/DVIデバイス
HDMI/DVIデバイス
アナログ・デバイセズによるデジタル・ビデオの信号の完全性(SI)ソリューションである、DisplayPort™(DP)、HDMI®、DVI™(TMDS)は、設計者に最高の画質を提供します。次世代の長距離ビデオ配信アプリケーションのためのソリューションは、ビデオ・ケーブルの延長と信号の完全性による、最高の自動性能(設定や微調整が不要)、最低のジッタ(最良の配信画質)、最高の柔軟さと使いやすさ(複数のスイッチ構成)などの利点を、ケーブル・アプリケーションとPCBアプリケーションのどちらに対しても提供します。また、アナログ・デバイセズは、ツイストペア・ケーブルを使用するコンポジット・ビデオ(CVBS)向けの差動アナログ・ビデオ・イコライザも備えています。
アナログ・デバイセズによるデジタル・ビデオの信号の完全性(SI)ソリューションである、DisplayPort™(DP)、HDMI®、DVI™(TMDS)は、設計者に最高の画質を提供します。次世代の長距離ビデオ配信アプリケーションのためのソリューションは、ビデオ・ケーブルの延長と信号の完全性による、最高の自動性能(設定や微調整が不要)、最低のジッタ(最良の配信画質)、最高の柔軟さと使いやすさ(複数のスイッチ構成)などの利点を、ケーブル・アプリケーションとPCBアプリケーションのどちらに対しても提供します。また、アナログ・デバイセズは、ツイストペア・ケーブルを使用するコンポジット・ビデオ(CVBS)向けの差動アナログ・ビデオ・イコライザも備えています。
サブカテゴリ
アナログ・デバイセズのHDMI®/DVIスイッチ、およびバッファで、設計するシステムのHDMI入力の数を容易に拡張できます。アナログ・デバイセズのHDMIスイッチとDVIスイッチを使用すれば、高度なイコライザ技術により、20mを超える長さのケーブルで1080pのDeep Color HD機器を接続できます。バッファ付きHDMIマルチプレクサについては、HDTV、セットトップ・ボックス、A/Vレシーバー、プロジェクタ、その他のマルチ入力ディスプレイをはじめとするアプリケーション向けに、業界で最も多彩な選択肢をご用意しています。低ジッタのイコライザ技術を活かして、単一のイコライザ設定で0~40mまでのあらゆるケーブル長に対応できます。アナログ・デバイセズのHDMI/DVIスイッチで、多くの厳しいシステム要件への適合が可能です。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}