MAX1479

製造中

300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ

+10dBmを超える出力を備えた、300MHz~450MHz低電力、水晶ベースのASK/FSKトランスミッタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ETSI EN300 220準拠
  • +2.1V~+3.6Vの単一電源動作
  • ASK、OOK、およびFSK変調をサポート
  • 調整可能なFSKシフト
  • 50Ω負荷への+10dBm出力電力
  • 低消費電流(ASKモードで6.7mA、FSKモードで10.5mA)
  • 小型で低コストの水晶振動子を使用
  • 小型16ピンTQFNパッケージ
  • 高速起動の発振器—200µsの起動時間
  • プログラム可能なクロック出力
MAX1479
300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

技術記事 18

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX1479EVKIT

MAX1479の評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 実証済みの部品リスト
  • 多数のテストポイントを基板上に装備
  • 315MHzまたは433.92MHzの最適化バージョンで提供
  • 設定可能な周波数範囲:300MHz~450MHz*
  • 完全実装および試験済み
  • 同梱のバッテリを使ってスタンドアロントランスミッタとして動作可能

    *部品の変更が必要

  • 製品詳細

    MAX1479の評価キット(EVキット)を使って、ASK/FSKトランスミッタMAX1479を詳細に評価することができます。このEVキットでこのデバイスのRF性能を試験することができ、そのほかの補助回路は不要です。RF出力は50Ωの整合回路とSMAコネクタを採用し、テスト機器との接続が容易です。また、1/4波長ホイップアンテナと接続するための逆極性SMAも装備しています。このEVキットは、データエンコーディングを容易にするためにユーザの組込み設計に直接接続することもできます。

    MAX1479のEVキットは、315MHzバージョンと433.92MHzバージョンの2つのバージョンで提供されます。受動部品は、これらの周波数に最適化されています。こうした部品を300MHz~450MHzのRF周波数で動作するように容易に変更することができます。

    また、お客様の設計に容易に実装できるように、MAX1479のEVキットは、簡単に複製可能で、製品化までの期間を短縮化する実証済みのPCBレイアウトも備えています。このEVキットのガーバーファイルは、japan.maximintegrated.comからダウンロードして入手することができます。

    アプリケーション

    • ガレージ開閉器
    • 無線制御の玩具
    • リモートキーレスエントリ(RKE)
    • RFリモート制御
    • セキュリティシステム
    • タイヤ圧監視(TPM)
    • ワイヤレスコンピュータ周辺機器
    • ワイヤレスゲームコンソール
    • ワイヤレスセンサー

    MAX1479EVKIT
    MAX1479の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX1479に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品