LTM4630
新規設計に推奨デュアル18Aまたはシングル36A DC/DC µModule(パワー・モジュール)レギュレータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$41.26
製品の詳細
- デュアル18A出力またはシングル36A出力
- 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
- 出力電圧範囲:0.6V~1.8V
- 入力、負荷、温度の全範囲での全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
- 差動リモート検出アンプ
- 電流モード制御/高速トランジェント応答
- 調整可能なスイッチング周波数
- 過電流フォールドバック保護
- 複数のLTM4630によるマルチフェーズ並列電流分担:最大144A
- 周波数同期
- 内部温度モニタ
- LTM4620およびLTM4620A(デュアル13A、シングル26A)およびLTM4628(デュアル8A、シングル16A)とピン互換
- 選択可能なBurst Mode®動作
- ソフトスタート/電圧トラッキング
- 出力過電圧保護
- 16mm × 16mm × 4.41mmのLGAパッケージと16mm × 16mm × 5.01mmのBGAパッケージ
LTM4630は、デュアル18Aまたはシングル36A出力のスイッチング・モード降圧DC/DC μModule®(パワー・モジュール)レギュレータです。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM4630は、4.5V~15Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧の範囲がそれぞれ0.6V~1.8Vの2つの出力をサポートしており、出力電圧はそれぞれ1本の外付け抵抗で設定されます。高効率設計により、出力ごとに最大18Aの連続電流を供給します。必要な入力コンデンサおよび出力コンデンサはわずか数個です。LTM4630は、LTM4620およびLTM4620A(デュアル13A、シングル26A)およびLTM4628(デュアル8A、シングル16A)とピン互換です。
このデバイスは、周波数同期、マルチフェーズ動作、Burst Mode動作、電源レールのシーケンス制御のための出力電圧トラッキングをサポートしています。また、デバイス温度をモニタするための温度検出ダイオードを内蔵しています。高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対するきわめて高速なトランジェント応答が可能です。
フォルト保護機能には、過電圧保護と過電流保護が含まれます。LTM4630は、16mm × 16mm × 4.41mm LGAパッケージと16mm × 16mm × 5.01mm BGAパッケージで供給されます。LTM4630はRoHSに準拠しています。
Features | Vout | |
LTM4630 | 0.6V to 1.8V | |
LTM4630-1 | 0.8% DC and 3% Transient Accuracy | 0.6V to 1.8V |
LTM4630A | Higher Light Load Efficiency | 0.6V to 5.3V |
アプリケーション
- 通信機器およびネットワーク機器
- ストレージ・カードおよびATCAカード
- 産業用機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 6
技術記事 3
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4630EV#PBF | 144-Lead LGA (16mm x 16mm x 4.41mm) | ||
LTM4630EY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4630IV#PBF | 144-Lead LGA (16mm x 16mm x 4.41mm) | ||
LTM4630IY | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4630IY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTM4630EV#PBF | 製造中 | |
LTM4630EY#PBF | 製造中 | |
LTM4630IV#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY | 製造中 | |
LTM4630IY#PBF | 製造中 | |
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4630EV#PBF | 製造中 | |
LTM4630EY#PBF | 製造中 | |
LTM4630IV#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY | 製造中 | |
LTM4630IY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4630EV#PBF | 製造中 | |
LTM4630EY#PBF | 製造中 | |
LTM4630IV#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY | 製造中 | |
LTM4630IY#PBF | 製造中 | |
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4630EV#PBF | 製造中 | |
LTM4630EY#PBF | 製造中 | |
LTM4630IV#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY | 製造中 | |
LTM4630IY#PBF | 製造中 | |
7 25, 2019 - 19_0115 Notification of Additional Assembly Location, ASE Korea for LTM4630 and LTM4630A |
||
LTM4630EV#PBF | 製造中 | |
LTM4630EY#PBF | 製造中 | |
LTM4630IV#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY | 製造中 | |
LTM4630IY#PBF | 製造中 | |
7 22, 2019 - 19_0164 Notification of qualification of a new mold compound for the LTM4630 µModule Regulator |
||
LTM4630EV#PBF | 製造中 | |
LTM4630EY#PBF | 製造中 | |
LTM4630IV#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY | 製造中 | |
LTM4630IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。