LTC3861

新規設計に推奨

高精度の電流分担機能を備えた、デュアル、マルチフェーズ電圧モード降圧DC/DCコントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.46
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • パワー・ブロック、DrMOSまたは外付けゲート・ドライバ、MOSFETと組み合わせて動作
  • 高精度電流分担機能を備えた固定周波数電圧モード制御
  • ±0.75%精度の0.6V電圧リファレンス
  • デュアル差動出力電圧検出アンプ
  • マルチフェーズ機能:最大12相で動作
  • プログラム可能な電流制限
  • プリバイアスされた負荷に安全に電力を供給
  • プログラム可能またはPLL同期可能なスイッチング周波数:最大2.25MHz
  • インダクタDCRを使用した損失のない電流検出または検出抵抗を使用した高精度電流検出
  • VCCの範囲:3V~5.5V
  • VINの範囲:3V~24V
  • パワーグッド出力による電圧モニタ
  • 出力電圧トラッキング機能
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 5mm × 6mmの36ピンQFNパッケージで供給
LTC3861
高精度の電流分担機能を備えた、デュアル、マルチフェーズ電圧モード降圧DC/DCコントローラ
Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1822B

LTC3861デモ用ボード | 高電流、デュアル出力同期降圧コンバータ

機能と利点

  • 各出力にリモート検知を備え、高入力インピーダンス差動アンプの前に割算器を配置 
  • CLKINピンおよびCLKOUTピン 
  • 2つの出力を結合するオプションの抵抗 
  • 最大12フェーズの動作用に2つ以上のボードを結合するコネクタとヘッダー 
  • LTC4449ゲート・ドライバおよびディスクリートMOSFET用のオプション・フットプリント 
  • デュアル・フェーズ・デルタ・パワー・ブロック用のオプション・フットプリント

製品詳細

デモ回路1822Bは、LTC3861EUHEを備えたデュアル出力同期降圧コンバータです。このボードは、7V~14Vの1つの入力電圧から、スイッチング周波数500kHzで1.5V/25A、1.2V/25Aの2つの出力を供給します。出力段は6mm × 6mmのDrMOSおよび13mm × 13mmの鉄粉タイプのインダクタで構成されています。内蔵の5V LT3470降圧レギュレータがLTC3861およびDrMOS用に5Vバイアスを提供します。

デモ・ボードは高密度の2面ドロップイン・レイアウトを使用しています。バルク入出力コンデンサ以外の電源コンポーネントは、最上層の1.5" × 1.2"の領域に収められています。制御回路は、最下層の1.1" × 1.0"の領域に収められています。LTC3861EUHE用のパッケージ・スタイルは36ピン、5mm × 6mm QFNです。

DC1822B
LTC3861デモ用ボード | 高電流、デュアル出力同期降圧コンバータ
DC1822B Application Circuit DC1822B Performance Graph

最新のディスカッション

最近表示した製品