LTC7851

新規設計に推奨

高精度の電流分担機能を備えた、クワッド出力、マルチフェーズ電圧モード降圧DC/DCコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • パワーブロック、DrMOSまたは外付けゲート・ドライバおよびMOSFETと組み合わせて動作
  • 高精度電流分担機能を備えた電圧モード制御
  • ±0.75%精度の0.6V電圧リファレンス
  • クワッド差動出力電圧検出アンプ
  • マルチフェーズ機能
  • 位相同期可能な固定周波数(250kHz ~2.25MHz)
  • インダクタのDCRを使用した損失のない電流検出、検出抵抗による高精度の電流検出、またはDrMOSと内蔵の電流検出回路との組み合わせ
  • VCCの範囲:3V~5.5V
  • VOUTの電圧範囲:0.6V ~VCC – 0.5V
  • パワーグッド出力による電圧モニタ
  • ソフトスタート付きの出力電圧トラッキング機能
  • 58ピン5mm×9mm QFNパッケージで供給
LTC7851
高精度の電流分担機能を備えた、クワッド出力、マルチフェーズ電圧モード降圧DC/DCコントローラ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4370 新規設計に推奨 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2380A-C

LTC7851EUHHデモ・ボード | シングル出力、4相電圧モード降圧コントローラ、7V ≤ VIN ≤ 14V、VOUT1 = 1.2V @ 120A

製品詳細

デモ回路DC2380Aは、高性能な4相降圧電圧モード・コントローラであるLTC7851を使用しています。DC2380A-Cは、7V〜14Vの入力電源電圧で動作し、120A時に1.2Vのシングル出力を供給します。LTC7851の内蔵電流分担回路は高精度の電流分担を実現します。LTC7851にはMOSFETドライバは含まれていないため、PWM出力で外部DrMOSデバイスを駆動します。

eval board
DC2380A-A

LTC7851EUHHデモ・ボード | 4相電圧モード降圧コントローラ、7V ≤ VIN ≤ 14V、VOUT1 = 1.8V @ 30A、VOUT2 = 1.5V @ 30A、VOUT3 = 1.2V @ 30A、VOUT4 = 1V @ 30A

製品詳細

デモ回路DC2380Aは、高性能な4相降圧電圧モード・コントローラであるLTC7851を使用しています。DC2380A-Aは、7V〜14Vの入力電源電圧で動作し、4種類の高電流出力、1.8V @ 30A、1.5V @ 30A、1.2V @ 30A、1.0V @ 30Aを供給します。LTC7851にはMOSFETドライバは含まれていないため、PWM出力で外部DrMOSデバイスを駆動します。

eval board
DC2380A-B

LTC7851EUHHデモ・ボード | デュアル出力、4相電圧モード降圧コントローラ、7V ≤ VIN ≤ 14V、VOUT1 = 1.8V @ 60A、VOUT3 = 1.2V @ 60A

製品詳細

デモ回路DC2380Aは、高性能な4相降圧電圧モード・コントローラであるLTC7851を使用しています。DC2380A-Bは、7V〜14Vの入力電源電圧で動作し、2種類の高電流出力、1.8V @ 60Aおよび1.2V @ 60Aを供給します。LTC7851の内蔵電流分担回路は高精度の電流分担を実現します。LTC7851にはMOSFETドライバは含まれていないため、PWM出力で外部DrMOSデバイスを駆動します。

DC2380A-C
LTC7851EUHHデモ・ボード | シングル出力、4相電圧モード降圧コントローラ、7V ≤ VIN ≤ 14V、VOUT1 = 1.2V @ 120A
DC2380A-A
LTC7851EUHHデモ・ボード | 4相電圧モード降圧コントローラ、7V ≤ VIN ≤ 14V、VOUT1 = 1.8V @ 30A、VOUT2 = 1.5V @ 30A、VOUT3 = 1.2V @ 30A、VOUT4 = 1V @ 30A
DC2380A-B
LTC7851EUHHデモ・ボード | デュアル出力、4相電圧モード降圧コントローラ、7V ≤ VIN ≤ 14V、VOUT1 = 1.8V @ 60A、VOUT3 = 1.2V @ 60A

最新のディスカッション

最近表示した製品