LTC3861-1
新規設計に推奨高精度の電流分担機能を備えた、デュアル、マルチフェーズ電圧モード降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.32
製品の詳細
- パワー・ブロック、DrMOSまたは外付けゲート・ドライバ、MOSFETと組み合わせて動作
- 高精度電流分担機能を備えた固定周波数電圧モード制御
- ±0.75%精度の0.6V電圧リファレンス
- 出力電圧リモート検出用の差動アンプ
- マルチフェーズ機能:最大12相で動作
- プログラム可能な電流制限
- プリバイアスされた負荷に安全に電力を供給
- プログラム可能またはPLL同期可能なスイッチング周波数:最大2.25MHz
- インダクタDCRを使用した損失のない電流検出または検出抵抗を使用した高精度電流検出
- VCCの範囲:3V~5.5V
- VINの範囲:3V~24V
- パワーグッド出力による電圧モニタ
- 出力電圧トラッキング機能
- プログラム可能なソフトスタート
- 5mm × 5mmの32ピンQFNパッケージで供給
LTC3861-1は、大電流の分散給電システム、デジタル信号プロセッサやその他の通信機器/産業用DC/DC電源向けのデュアルPolyPhase®同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電圧モード・アーキテクチャを採用し、オフセットが非常に小さく帯域幅の広いエラーアンプと、出力電圧リモート検出差動アンプを組み合わせることにより、優れたトランジェント応答と出力レギュレーションを実現します。
このコントローラはインダクタのDCRによる損失のない電流検出回路を内蔵しているので、位相間の電流バランスを維持し、過電流保護機能を実現します。このデバイスは3V~5.5VのVCC電源で動作し、3V~24Vの入力電圧から0.6V~VCC – 0.5Vの出力電圧へ降圧変換するよう設計されています。
プリバイアスされた負荷に電力を安全に供給するため、ソフトスタート時にはインダクタ電流の反転がディスエーブルされます。固定動作周波数は外部クロックに同期させるか、250kHz~2.25MHzの範囲で直線的に設定できます。最大で6つのLTC3861-1コントローラを並列に動作させることにより、1、2、3、4、6または12相動作が可能です。
LTC3861-1はLTC3860とピン互換です。5mm × 5mmの32ピンQFNパッケージで供給されます。LTC3861はLTC3861-1の36ピンQFNパッケージ版で、出力電圧検出用のデュアル差動アンプを備えています。
# Diff Amps | Config Pin | Package | |
LTC3861 | 2 | Yes | 5 x 6 QFN-36 |
LTC3861-1 | 1 | No | 5 x 5 QFN-32 |
アプリケーション
- 大電流の分散給電システム
- DSP、FPGA、およびASICの電源
- データ通信システムおよび通信システム
- 産業用電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3861EUH-1#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3861EUH-1#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3861IUH-1#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3861IUH-1#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3861EUH-1#PBF | 製造中 | |
LTC3861EUH-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3861IUH-1#PBF | 製造中 | |
LTC3861IUH-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
デュアル電源モニタ 1 | ||
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
LTC3880 | 新規設計に推奨 | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3861 | 新規設計に推奨 | 高精度の電流分担機能を備えた、デュアル、マルチフェーズ電圧モード降圧DC/DCコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3861
- LTC3861-1
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3861
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC3861-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める