LTC3548
製造中デュアル同期整流式400mA/800mA、2.25MHz、降圧DC/DCレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.14
製品の詳細
- 高効率:最大95%
- 低リップル(<35mVP-P)Burst Mode動作:IQ=40μA
- 2.25MHzの固定周波数動作
- 大きなスイッチ電流:0.7Aと1.2A
- ショットキー・ダイオード不要
- 低RDS(ON)の内部スイッチ:0.35Ω
- 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
- 短絡保護機能
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- 超低シャットダウン電流:IQ < 1μA
- 出力電圧:0.6V~5V
- パワーオン・リセット出力
- 外部同期可能な発振器
- オプションの外部ソフトスタート
- 熱特性が改善された小型MSOPパッケージと3mm×3mm DFNパッケージ
LTC3548Aは、デュアル固定周波数同期整流式降圧DC/DCコンバータです。低消費電力アプリケーション向けのLTC3548Aは、2.5V~5.5Vの入力電圧範囲、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、高さ1mm以下の小型で低コストのコンデンサやインダクタを使用できます。各出力電圧は0.6V~5Vの範囲で調整可能です。内蔵の同期0.35Ω、0.7A/1.2Aパワー・スイッチによって高効率を達成し、外付けのショットキー・ダイオードが不要です。
ユーザが選択可能なモード入力により、リップル・ノイズと電力効率のトレードオフが可能です。Burst Mode®動作は軽負荷時に最大効率を維持し、パルス・スキップ・モードでは軽負荷時にリップル・ノイズを最小限に抑えます。
バッテリ寿命を最大限に延ばすために、ドロップアウト時にPチャネルMOSFETを連続的にオンし(100%デューティ・サイクル)、両チャネルの総消費電流をわずか40μAに抑えます。また、シャットダウン時のデバイスの消費電流は1μA未満です。
Features | |
LTC3548A | Improved Burst Mode, Improved ESD, 2 Adjustable Outputs |
LTC3548-2 | One Fixed 1.8V Output, 1 Adjustable |
LTC3548-1 | Fixed 1.8V and 1.575V Outputs |
LTC3548 | 2 Adjustable Outputs |
アプリケーション
- PDA/パームトップPC
- デジタル・カメラ
- 携帯電話
- ワイヤレスおよびDSLモデム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3548EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3548EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3548EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3548EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3548IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3548IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3548IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3548IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3548EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3548EMSE#TRPBF | 製造中 | |
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3548EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3548EMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3548EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3548EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3548IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3548IMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3548IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3548IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3548A | 製造中 | デュアル同期整流式400mA/800mA、2.25MHz降圧DC/DCレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3548
- LTC3548-1
- LTC3548-2
- LTC3548A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3548に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める