LTC3548-1
製造中止デュアル同期整流式、固定出力2.25MHz降圧DC/DCレギュレータ
製品の詳細
- 高効率:最大95%
- 1.8V/800mAと1.575V/400mA
- 非常に低い消費電流:わずか40μA
- 2.25MHzの固定周波数動作
- 高いスイッチ電流:1.2A と0.7A
- ショットキー・ダイオード不要
- 入力電圧:2.5V~5.5V
- 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
- 短絡保護機能
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- 非常に低いシャットダウン電流:IQ<1µA
- 熱特性が改善された小型3mm×3mm DFNパッケージ
LTC3548-1は、デュアル固定出力固定周波数同期整流式降圧DC/DCコンバータです。低消費電力アプリケーション向けのLTC3548-1は、2.5V~5.5Vの入力電圧範囲、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、高さ1mm以下の小型で低コストのコンデンサやインダクタを使用できます。チャネル1の出力電圧は1.8Vに固定され、チャネル2の出力電圧は1.575Vに固定されます。内蔵の同期0.35Ω、1.2A /0.7Aパワー・スイッチによって高効率を達成し、外付けのショットキー・ダイオードが不要です。Burst Mode®動作は軽負荷時に高効率を維持します。
バッテリ寿命を最大限に延ばすために、ドロップアウト時にPチャネルMOSFETを連続的にオンし(100%デューティ・サイクル)、両チャネルの総消費電流をわずか40μAに抑えます。また、シャットダウン時のデバイスの消費電流は1μA以下です。
LTC3548は薄型0.75mmと超薄型0.55mmで3mm x 3mm FFNパッケージです。
Features | |
LTC3548A | Improved Burst Mode, Improved ESD, 2 Adjustable Outputs |
LTC3548-2 | One Fixed 1.8V Output, 1 Adjustable |
LTC3548-1 | Fixed 1.8V and 1.575V Outputs |
LTC3548 | 2 Adjustable Outputs |
アプリケーション
- PDA/パームトップPC
- デジタル・カメラ
- 携帯電話
- 携帯メディア・プレーヤ
- PCカード
- ワイヤレスおよびDSLモデム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
単電源監視 1 | ||
LTC2935 | 製造中 | パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
LTC3880 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3548
- LTC3548-1
- LTC3548-2
- LTC3548A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC3548-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める