LTC3548-2

製造中

Dual Synchronous, Fixed/Adjustable Output, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.85
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • High Efficiency: Up to 95%
  • 1.8V/800mA Fixed Output and 400mA Adjustable Output Voltage
  • Only 40μA Quiescent Current (Both Channels)
  • 2.25MHz Constant Frequency Operation
  • High Switch Current Limits: 1.2A and 0.7A
  • No Schottky Diodes Required
  • Low RDS(ON) Internal Switches: 0.35Ω
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Short-Circuit Protected
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Ultralow Shutdown Current: IQ < 1μA
  • Power-On Reset Output
  • Externally Synchronizable Oscillator
  • Small Thermally Enhanced 3mm × 3mm DFN Package
LTC3548-2
Dual Synchronous, Fixed/Adjustable Output, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator
Figure 1. 2.5V/1.8V at 400mA/800mA Step-Down Regulators Efficiency and Power Loss  vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
単電源監視 1
LTC2935 製造中 パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3548
  • LTC3548-1
  • LTC3548-2
  • LTC3548A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LTC3548-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品