LTC3548A
製造中デュアル同期整流式400mA/800mA、2.25MHz降圧DC/DCレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.85
製品の詳細
- 高効率:最大 95%
- 低リップル(< 35mVP-P)Burst Mode 動作、IQ = 40μA
- 2.25MHzの固定周波数動作
- 大きなスイッチ電流:0.7Aと1.2A
- ショットキー・ダイオード不要
- 低RDS(ON)の内部スイッチ:0.35Ω
- 電流モード動作による優れた入力過渡応答と負荷過渡応答
- 短絡保護機能
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- 超低シャットダウン電流:IQ < 1μA
- 出力電圧:0.6V~5V
- パワーオン・リセット出力
- 外部同期可能な発振器
- オプションの外部ソフトスタート
- 熱特性が改善された小型MSOPパッケージと3mm×3mm DFNパッケージ
LTC3548Aは、デュアル固定周波数同期整流式降圧DC/DCコンバータです。低消費電力アプリケーション向けのLTC3548Aは、2.5V~5.5Vの入力電圧範囲、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、高さ1mm以下の小型で低コストのコンデンサやインダクタを使用できます。各出力電圧は0.6V~5Vの範囲で調整可能です。内蔵の同期0.35Ω、0.7A/1.2Aパワー・スイッチによって高効率を達成し、外付けのショットキー・ダイオードが不要です。
ユーザーが選択可能なモード入力により、リップル・ノイズと低電力での効率のトレードオフが可能です。Burst Mode®動作は軽負荷時に効率を最大限に高め、パルス・スキップ・モードは軽負荷時にリップル・ノイズを最小限に抑えます。
バッテリ寿命を最大限に延ばすために、ドロップアウト時にPチャネルMOSFETを連続的にオンし(100%デューティ・サイクル)、両チャネルの総消費電流をわずか40µAに抑えます。また、シャットダウン時のデバイスの消費電流は1µA未満です。
Features | |
LTC3548A | Improved Burst Mode, Improved ESD, 2 Adjustable Outputs |
LTC3548-2 | One Fixed 1.8V Output, 1 Adjustable |
LTC3548-1 | Fixed 1.8V and 1.575V Outputs |
LTC3548 | 2 Adjustable Outputs |
アプリケーション
- PDA/パームトップPC
- デジタルカメラ
- 携帯電話
- ワイヤレス・モデムおよびDSLモデム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3548AEDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3548AEDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3548AEMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3548AEMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3548AIDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3548AIDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3548AIMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3548AIMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 18, 2019 - 19_0112 LTC3548A - Die Revision |
||
LTC3548AEDD#PBF | 製造中 | |
LTC3548AEDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3548AEMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3548AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3548AIDD#PBF | 製造中 | |
LTC3548AIDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3548AIMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3548AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3548AEMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3548AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3548AEMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3548AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3548AEMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3548AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3548AIMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3548AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3548AIMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3548AIMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
単電源監視 1 | ||
LTC2935 | 製造中 | パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
LTC3880 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3548
- LTC3548-1
- LTC3548-2
- LTC3548A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。