LT8391A

新規設計に推奨

60V、2MHz、4スイッチ同期整流式昇降圧LEDドライバ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4スイッチのシングル・インダクタ・アーキテクチャにより、出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧が可能
  • 効率:最大95%(2MHz時)
  • 独自のピーク降圧ピーク昇圧電流モード
  • 広い入力電圧範囲:4V~60V
  • 広い出力電圧範囲:0V~60V(51V LED)
  • ±3%のLED電流精度
  • 2000:1の外部PWM調光および128:1の内部PWM調光
  • 高電位側PMOS PWMスイッチ・ドライバ
  • 降圧または昇圧動作時に上側MOSFETのリフレッシュ・ノイズなし
  • 調整可能および同期可能な周波数:600kHz~2MHz
  • ちらつきのないスペクトラム拡散による低EMI
  • フォルト通知機能付きの開放LEDおよび短絡LED保護
  • 露出パッド付き28ピンTSSOPパッケージおよび28ピンQFN(4mm×5mm)パッケージで供給
LT8391A
60V、2MHz、4スイッチ同期整流式昇降圧LEDドライバ・コントローラ
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
  • LT8391
  • LT8391A
  • LT8391D
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2575A

LT8391AIFEデモ・ボード | 60V、2MHz同期1.5A昇降圧LEDドライバ

製品詳細

デモ回路DC2575Aは、LT8391Aを使用する60V、2MHzの同期型昇降圧LEDドライバです。この回路は、4V~60Vの入力電圧を許容し、1.5A時に1列に直列接続されたLEDを最大16Vで駆動します。DC2575Aは、2MHzのスイッチング周波数で動作し、簡単なジャンパで有効化可能なスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)を特徴としています。SSFMは、EMIを抑えるためにスイッチング周波数をfSWからfSW + 25%に拡散します。SSFMは、EMIが重要でないアプリケーションでは不要です。

DC2575A
LT8391AIFEデモ・ボード | 60V、2MHz同期1.5A昇降圧LEDドライバ

最新のディスカッション

最近表示した製品