LT8390A

新規設計に推奨

スペクトラム拡散機能を備える60V/2MHz同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4スイッチのシングル・インダクタ・アーキテクチャにより、出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧が可能
  • 効率:最大95%(2MHz時)
  • 独自のピーク降圧ピーク昇圧電流モード
  • 広いVINの範囲:4V~60V
  • ±1.5%の出力電圧精度:(1V ≤ VOUT ≤ 60V)
  • モニタ付き入力電流または出力電流の精度:±3%
  • 低EMIを実現するスペクトラム拡散変調
  • 高電位側PMOS負荷スイッチ・ドライバ
  • 降圧または昇圧動作時に上側MOSFETのリフレッシュ・ノイズなし
  • 調整可能および同期可能な周波数:600kHz~2MHz
  • シャットダウン時にVINからVOUTを切断
  • 露出パッド付き28ピンTSSOPパッケージおよび28ピンQFNパッケージ(4mm×5mm)で供給
LT8390A
スペクトラム拡散機能を備える60V/2MHz同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4368 新規設計に推奨 双方向回路ブレーカを備える100V UV/OVおよび逆電圧保護コントローラ
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
LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2598A

LT8390Aデモ・ボード | VIN = 4V to 24V(60Vのトランジェント)、VOUT = 12V(4A @ 2MHz時)

製品詳細

デモ回路2598Aは、LT8390Aを使用する60V、2MHzの同期昇降圧コントローラです。この回路は、4V~24Vの入力電圧を受け取り(トランジェントは60V)、最大4Aで12Vの出力をレギュレーションします。DC2598Aは高効率でスイッチング周波数が2MHzの高速な4スイッチ昇降圧コントローラを搭載しています。PGOOD出力、短絡回路故障保護、ISMON電流監視出力信号、更には拡散スペクトラム周波数変調(SSFM)または周波数同期機能を備えています。

eval board
EVAL-LT8390A-AZ

60V高周波同期整流式GaN昇降圧コントローラ

製品詳細

評価用回路EVAL-LT8390A-AZは、LT8390Aと4つのEPC GaN FETを搭載した同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラです。この回路は出力が24Vで、入力電圧8V~60Vで負荷電流5Aまでの厳密なレギュレーションを維持します。2MHzのスイッチング周波数により、6mm x 6mm x 6mmのインダクタを1つだけ使用した小さなフットプリントを実現し、同時に高い効率を維持します。

LT8390A は5Vのゲート・ドライバを搭載し、これを使用してGaNFETを安全に駆動することができます。また、EVAL-LT8390A-AZボードは、ブートストラップ・コンデンサの周りに外部クランプ回路を搭載しており、これによって上側FETのゲート・ドライブが確実にGaNFETの最大ゲート-ソース間電圧の絶対値以下で駆動されます。加えて、LT8390Aの25nsのデッド・タイム中に発生する逆導通に対処するために、ショットキー・ダイオードが同期GaNFETに対してアンチパラレルに配置されています。

LT8390Aは4V~60Vの広い入力電圧範囲で動作します。出力を昇圧、降圧、または4スイッチ昇降圧コントローラとして調整できます。また、600kHz~2MHzの調整可能なスイッチング周波数を提供しています。外部周波数同期またはスペクトラム拡散周波数変調を選択できます。その高いスイッチング周波数は昇降圧コントローラICに特有のものです。このため、入力が出力と比べて高い、低い、または等しい場合でも高い電力に対応できます。

LT8390A とその動作、およびアプリケーションの詳細は、この部品のデータシートに記載されています。このユーザ・ガイドと併せて、LT8390Aのデータシートも参照してください。LT8390AJUFDは、熱強化型露出グラウンド・パッドを備えた28ピン4mm x 5mmプラスチックQFNパッケージを採用しています。LT8390Aは、28ピン・プラスチックTSSOP(FE)パッケージでも提供されています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。詳細については、データシートのPCボード・レイアウト時のチェックリストのセクションを参照してください。

この回路基板の設計ファイルは、アナログ・デバイセズの設計支援サイト(製品評価用ボードおよびキット)から入手できます。

DC2598A
LT8390Aデモ・ボード | VIN = 4V to 24V(60Vのトランジェント)、VOUT = 12V(4A @ 2MHz時)
EVAL-LT8390A-AZ
60V高周波同期整流式GaN昇降圧コントローラ

最新のディスカッション

最近表示した製品