LTC4368

新規設計に推奨

双方向回路ブレーカを備える100V UV/OVおよび逆電圧保護コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い動作電圧範囲:2.5V ~60V
  • 過電圧保護:最大100V
  •  –40Vまでの逆電源電圧保護
  • 双方向電子式回路ブレーカ:
    • +順方向電圧検出しきい値:+50mV
    • –逆電圧:–50mV(LTC4368-1)
    • –逆電圧:–3mV(LTC4368-2)
  • ±1.5%で調整可能な低電圧および過電圧しきい値
  • 低い動作電流:80μA
  • 低シャットダウン電流:5μA
  • バック・トゥ・バック接続のNチャネルMOSFETを制御
  • 50Hzおよび60HzのAC電源を遮断
  • ホットスワップ可能な電源入力
  • ピンで選択可能な過電流自動リトライ・タイマまたはラッチオフ
  • 10ピンMSOPおよび3mm×3mm DFNパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC4368
双方向回路ブレーカを備える100V UV/OVおよび逆電圧保護コントローラ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4368-1
  • LTC4368-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADALM-SR1

スイッチング・レギュレータ・アクティブ・ラーニング・モジュール

機能と利点

  • 昇降圧電源コンバータに関するアクティブ・ラーニング・ラボのコンパニオン・モジュール
  • 昇降圧コンバータに関する重要な概念を解説:
    • 連続/非連続導通モード
    • オープンループ動作
    • 電圧モードの制御
    • 電流モードの制御
  • 個別に調整可能なパラメータ:周波数、デューティ・サイクル、電圧/電流モード
  • オンボードの電流検出アンプと調整可能な負荷により装置条件を最小限に抑えます。

製品詳細

ADALM-SR1(アナログ・デバイセズ・アクティブ・ラーニング・モジュール、スイッチング・レギュレータ)ボードは、以下の昇降圧レギュレータに関する複数のスイッチング・レギュレータ演習を提供するコンパニオン・モジュールです。

  • 昇降圧コンバータ要素とオープンループ動作
  • 降圧コンバータ:クローズドループ動作
  • 昇圧コンバータ:クローズドループ動作

この演習に必要な回路は複雑で、ブレッドボードで構成可能な範囲を超えています。このため、ADALM-SR1は、パワー・エレクトロニクスを使用した実験向けの柔軟性の高いプラットフォームとして設計されています。オンボードの電流検出アンプ、調整可能な電子負荷、および帰還信号インジェクション回路があるため、高額な装置は不要です— 追加で必要な装置は以下のみです。

  • 5V USBアダプタ
  • 基本的な電源。入力電源(0~12V、2A)用の調整可能なもの
  • マルチメータ
  • ADALM2000または基本的なオシロスコープ(トリガできる2チャンネル、>10MHzの帯域幅)

eval board
DC2418A-A

LTC4368-1 Demo Board | UV, OV, OC and Reverse Supply Protection with -50mV Reverse ECB

製品詳細

Demonstration circuit 2418A is intended to demonstrate the performance of the LTC4368 100V undervoltage (UV), overvoltage (OV), and reverse protection controller with bidirectional circuit breaker.

The LTC4368 protects circuits from overcurrent in both directions and from input voltages that may be too high, too low, or negative. The LTC4368 controls the gate voltage of two back-to-back connected external MOSFETs to ensure that the load is connected to the input supply only when there are no voltage or current faults. The OV and UV protection levels are adjusted by resistive dividers at the OV and UV pins, respectively. Asserting a low signal at the SHDN pin disables the MOSFETs and places the controller in a low-current shutdown state. The FAULT pin is asserted when the controller is in shutdown mode or when the input voltage is outside of the UV or OV window, or the load current exceeds the protection level, or the input voltage is below undervoltage lockout (1.8V to 2.4V).

After a forward overcurrent fault, the LTC4368 will either latch off power or retry after a user adjustable delay. A reverse overcurrent fault waits for the output to fall 100mV below the input to reconnect power to the load.

The LTC4368 can withstand DC voltages between −40V and 100V and has an operating range of 2.5V to 60V.

The DC2418A includes the LTC4368 controller, two backto- back connected power MOSFETs, current sense resistor, three jumpers, and three LEDs to indicate the input and output voltages and the FAULT pin signal.

eval board
DC2418A-B

LTC4368-2 Demo Board | UV, OV, OC and Reverse Supply Protection with -3mV Reverse ECB

製品詳細

Demonstration circuit 2418A is intended to demonstrate the performance of the LTC4368 100V undervoltage (UV), overvoltage (OV), and reverse protection controller with bidirectional circuit breaker.

The LTC4368 protects circuits from overcurrent in both directions and from input voltages that may be too high, too low, or negative. The LTC4368 controls the gate voltage of two back-to-back connected external MOSFETs to ensure that the load is connected to the input supply only when there are no voltage or current faults. The OV and UV protection levels are adjusted by resistive dividers at the OV and UV pins, respectively. Asserting a low signal at the SHDN pin disables the MOSFETs and places the controller in a low-current shutdown state. The FAULT pin is asserted when the controller is in shutdown mode or when the input voltage is outside of the UV or OV window, or the load current exceeds the protection level, or the input voltage is below undervoltage lockout (1.8V to 2.4V).

After a forward overcurrent fault, the LTC4368 will either latch off power or retry after a user adjustable delay. A reverse overcurrent fault waits for the output to fall 100mV below the input to reconnect power to the load.

The LTC4368 can withstand DC voltages between −40V and 100V and has an operating range of 2.5V to 60V.

The DC2418A includes the LTC4368 controller, two backto- back connected power MOSFETs, current sense resistor, three jumpers, and three LEDs to indicate the input and output voltages and the FAULT pin signal.

ADALM-SR1
スイッチング・レギュレータ・アクティブ・ラーニング・モジュール
DC2418A-A
LTC4368-1 Demo Board | UV, OV, OC and Reverse Supply Protection with -50mV Reverse ECB
DC2418A-B
LTC4368-2 Demo Board | UV, OV, OC and Reverse Supply Protection with -3mV Reverse ECB

最新のディスカッション

最近表示した製品