LT3922

製造中

36V、2A同期整流式昇圧LEDドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • LED電流レギュレーション:±2%
  • 出力電圧レギュレーション:±2%
  • 5000:1のPWM調光(100Hz 時)
  • 128:1の内部PWM調光
  • スペクトラム拡散周波数変調
  • Silent Switcher®アーキテクチャにより低EMIに対応
  • 昇圧モード、降圧モード、および昇降圧モードで動作
  • 入力電圧範囲:2.8V ~36V
  • LED列の電圧:最大34V
  • 2A、40Vの内部スイッチ
  • 周波数範囲:200kHz ~2MHz(同期機能あり)
  • アナログ電圧またはデューティ・サイクルによるLED電流制御
  • 開放/ 短絡LEDの保護およびフォルト表示
  • 熱特性が改善された28ピン(4mm×5mm)QFN
LT3922
36V、2A同期整流式昇圧LEDドライバ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3922
  • LT3922-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2247A

LT3922 Demo Board | Synchronous Boost LED Driver, 4V ≤ VIN ≤ 28V, VLED = 34V @ Up to 330mA, 2MHz fSWITCH

製品詳細

Demonstration circuit DC2247A is a synchronous 2MHz boost LED driver featuring the LT®3922. The LT3922 features a low EMI Silent Switcher architecture and an optional spread spectrum frequency modulation (SSFM) that further reduces EMI. It has a 2A/36V internal power switch, but the demo board has been configured to use a 4V to 28V input and thus has input overvoltage lockout set at 28V. It drives a single string of LEDs at 330mA up to 34V when the input voltage is between 7V and 28V.


DC2247A comes with low EMI features including optimized layout, SSFM, and input and output filters. It passes CISPR 25 class 5 conducted and radiated EMI. The LT3922 is protected against both open and short LED conditions and reports these faults. It also includes thermal shutdown. 

DC2247A
LT3922 Demo Board | Synchronous Boost LED Driver, 4V ≤ VIN ≤ 28V, VLED = 34V @ Up to 330mA, 2MHz fSWITCH

最新のディスカッション

最近表示した製品