LT3748
製造中100V 絶縁型フライバック・コントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.75
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:5V~100V
- ゲートドライブのソース電流とシンク電流の平均値:1.9A
- バウンダリ・モード動作
- トランスの3次巻線やオプトアイソレータなしでレギュレーションを実現
- 1次側巻線帰還による負荷レギュレーション
- 出力電圧を2本の外付け抵抗で設定
- INTVCCピンによってゲートドライバ電圧を制御
- プログラム可能なソフトスタート
- プログラム可能な低電圧ロックアウト
- MSOP パッケージ
LT3748 は絶縁型フライバック・トポロジー向けに特に設計された、高電力を供給可能なスイッチング・レギュレータ・コントローラです。内部で安定化された7V電源から外付けローサイドNチャネル・パワーMOSFETをドライブします。絶縁された出力電圧を1次側フライバック波形から直接検出するので、3次巻線やオプトアイソレータを使用せずにレギュレーションを行うことができます。
LT3748はバウンダリ・モードを利用して、負荷レギュレーションを劣化させることなく小型の磁気部品によるソリューションを提供します。 動作周波数は負荷電流とトランスの励磁インダクタンスで設定されます。LT3748のゲートドライブに適切な外付けMOSFETを組み合わせることにより、100Vの高い入力電圧で最大数十ワットの負荷電力を供給することができます。
LT3748は4本のピンを取り去った高電圧16ピンMSOPパッケージ で供給されます。
アプリケーション
- 絶縁型テレコム・コンバータ
- 高電力車載電源
- 絶縁型産業用電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
プレス・リリース 3
製品セレクタ・カード 2
ソリューション・カタログ 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3748EMS#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3748EMS#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3748HMS#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3748HMS#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3748HMS#WPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3748HMS#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3748IMS#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3748IMS#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3748IMS#WPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3748IMS#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3748MPMS#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3748MPMS#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3748EMS#PBF | 製造中 | |
LT3748EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3748HMS#PBF | 製造中 | |
LT3748HMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3748IMS#PBF | 製造中 | |
LT3748IMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3748EMS#PBF | 製造中 | |
LT3748EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3748HMS#PBF | 製造中 | |
LT3748HMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3748IMS#PBF | 製造中 | |
LT3748IMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3748MPMS#PBF | 製造中 | |
LT3748MPMS#TRPBF | 製造中 | |
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3748HMS#PBF | 製造中 | |
LT3748HMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3748IMS#PBF | 製造中 | |
LT3748IMS#TRPBF | 製造中 | |
4 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
LT3748HMS#WPBF | 製造中 | |
LT3748HMS#WTRPBF | 製造中 | |
LT3748IMS#WPBF | 製造中 | |
LT3748IMS#WTRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3748MPMS#PBF | 製造中 | |
LT3748MPMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
絶縁型 μModule コンバータ 2 | ||
LTM8048 | 新規設計に推奨 | LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ |
LTM8047 | 新規設計に推奨 | 入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ |
理想ダイオード・ブリッジ 1 | ||
LT4320 LT4320-1 |
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT8302 | 新規設計に推奨 | 65V/3.6Aスイッチを内蔵した、光アイソレータ不要の42VINマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LT8309/LT3748 Demo Circuit - 40W, 5V Isolated Telecom Supply (36-72V to 5V @ 8A)
- LT8309/LT3748 Demo Circuit - 60W, 12V Output, Isolated Telecom Supply (36-72V to 12V @ 5A)
- LT3748 Demo Circuit - 100V No Opto Isolated Flyback Controller (48V to 12V @ 2A)
- LT3748 Demo Circuit - Automotive Isolated Flyback Controller (6-45V to 5V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3748
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。