LT3065
LT3065
新規設計に推奨プログラム可能な電流制限とパワーグッドを備えた低ノイズ、45V入力、500mAリニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 120
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.25
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:1.6V~45V
- 出力電流:500mA
- ドロップアウト電圧:300mV
- プログラム可能な高精度電流制限:±10%
- パワーグッド・フラグ
- 低ノイズ:25μVRMS(10Hz~100kHz)
- 可変出力(VREF = VOUT(MIN) = 600mV)
- 出力の許容誤差:入力、負荷、温度の全範囲で±2%
- 低ESRの出力セラミック・コンデンサ(3.3μF以上)で安定
- 1個のコンデンサでリファレンスをソフトスタートさせ、出力ノイズを低減
- 電流制限フォールドバック保護
- シャットダウン電流:<1μA
- バッテリ逆接続保護および熱制限保護
- 3mm × 3mmの10ピンDFNパッケージおよび12ピンMSOPパッケージ
LT3065シリーズは、1.6V~45Vの入力電圧範囲で動作する、マイクロパワー、低ノイズ、低ドロップアウト電圧(LDO)リニア・レギュレータです。これらのデバイスは300mVの標準的ドロップアウト電圧で500mAの出力電流を供給します。1個の外付けコンデンサにより、プログラム可能な低ノイズのリファレンス性能と出力ソフトスタート機能を実現します。
LT3065の電流制限値は、1本の外付け抵抗により、広い入力電圧範囲および温度範囲にわたって±10%の精度で設定されます。PWRGDフラグは、出力のレギュレーション状態を示します。
LT3065は、低ESRのセラミック・コンデンサを使用して安定性とトランジェント応答を最適化しますが、必要な最小容量はわずか3.3μFです。フォールドバック特性の電流制限、熱制限、バッテリ逆接続保護、逆電流保護、逆出力保護の各保護回路を内蔵しています。
LT3065は、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、および5Vの固定出力電圧デバイス、および出力電圧範囲が0.6V~40Vの可変出力電圧デバイスとして供給されます。LT3065は、熱特性が改善された3mm × 3mmの10ピンDFNパッケージおよび12ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- 自動車用電源
- 産業用電源
- 航空電子工学機器用電源
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ソリューション・カタログ 3
プレス・リリース 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3065EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3065EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3065EMSE-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3065EMSE-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3065EMSE-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3065EMSE-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3065EMSE-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3065EMSE-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LT3065EMSE-2.5#PBF | 製造中 | |
LT3065EMSE-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3065EMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3065EMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3065EMSE-5#PBF | 製造中 | |
LT3065EMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3065HMSE#PBF | 製造中 | |
LT3065HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3065HMSE-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3065HMSE-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3065HMSE-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3065HMSE-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3065HMSE-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3065HMSE-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LT3065HMSE-2.5#PBF | 製造中 | |
LT3065HMSE-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3065HMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3065HMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3065HMSE-5#PBF | 製造中 | |
LT3065HMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3065IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3065IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3065IMSE-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3065IMSE-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3065IMSE-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3065IMSE-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3065IMSE-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3065IMSE-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LT3065IMSE-2.5#PBF | 製造中 | |
LT3065IMSE-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3065IMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3065IMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3065IMSE-5#PBF | 製造中 | |
LT3065IMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE#PBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE-2.5#PBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE-5#PBF | 製造中 | |
LT3065MPMSE-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3065
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。