LT3055

新規設計に推奨

高精度の電流制限機能と診断機能を備えた500mAリニア・レギュレータ

製品モデル
36
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 出力電流:500mA
  • ドロップアウト電圧:350mV
  • 入力電圧範囲:1.6V~45V
  • プログラム可能な高精度電流制限:±10%
  • 出力電流モニタ:IOUTの1/500
  • プログラム可能な最小出力電流(IOUT)モニタ
  • 温度モニタ:10mV/°C
  • FAULTインジケータ:電流制限、熱制限、または最小出力電流
  • 低ノイズ:25μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 可変出力(VREF = VOUT(MIN) = 0.6V)
  • 出力の許容誤差:全負荷、入力、温度範囲で±2%
  • 低ESRの出力セラミック・コンデンサ(3.3μF以上)で安定
  • シャットダウン電流:<1μA
  • バッテリ逆接続保護および熱制限保護
  • 4mm × 3mmの16ピンDFNパッケージおよびMSOPパッケージ
LT3055
高精度の電流制限機能と診断機能を備えた500mAリニア・レギュレータ
LT3055 Application Circuit LT3055 Pin Configuration LT3055 Pin Configuration LT3055 Performance Graph
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3065 新規設計に推奨 プログラム可能な電流制限とパワーグッドを備えた低ノイズ、45V入力、500mAリニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1865A

LT3055EDD Demo Board | Micropower Linear Regulator, Precision Current Limit, Diagnostics, ±45V Input Voltages, 2.2V ≤ VIN ≤ 45V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V @ 500mA

製品詳細

Demonstration circuit 1865A is an adjustable 500mA linear regulator featuring the LT3055. The demo board allows input voltages up to ±45V. The input voltage range is 2.2V to 45V and the jumper selectable output voltage can be set to 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V or a user-defined value.


The LT3055 is a micropower (65µA no-load quiescent current), low noise and low dropout (350mV) voltage linear regulator. A 10nF bypass capacitor reduces output noise to 25μVRMS (10Hz to 100kHz bandwidth) and soft-starts the reference. The LT3055’s ±45V input voltage rating combined with its precision current limit and diagnostic functions make the IC an ideal choice for robust, high reliability applications. The LT3055 current limit can be programmed by a single resistor, and is accurate to ±10% over a wide input voltage and temperature range. Another resistor programs the LT3055’s optional minimum output current monitor, useful for detecting open-circuit conditions.


 


DC1865A
LT3055EDD Demo Board | Micropower Linear Regulator, Precision Current Limit, Diagnostics, ±45V Input Voltages, 2.2V ≤ VIN ≤ 45V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V @ 500mA
DC1865A Demo Board DC1865A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品